Übersicht
Der kleinste Lichtvorhang mit höchstem Schutzniveau
Seit mehr als 10 Jahren schreibt SICK mit dem miniTwin – dem Sicherheits-Lichtvorhang im Miniaturformat – Erfolgsgeschichte in der Gefahrstellenabsicherung für den Finger- und Handschutz. Seine beiden Twin-Sticks, in denen die Sender und Empfänger erstmals symmetrisch in einem kompakten Gehäuse verbaut sind, wurden mehrfach ausgezeichnet. Einer der Twin-Sticks wird dem anderen gegenüber um 180 Grad gedreht montiert. So entsteht ein sicheres Schutzfeld. Die Miniaturbauform des miniTwin, die Möglichkeit seiner Kaskadierung sowie seine unterschiedlichen Schutzfeldhöhen sparen Produktionsfläche und ermöglichen kleine Sicherheitsabstände. Dabei leistet der Kleine Großes: er funktioniert auch bei sehr starken Schocks und Schwingungen sowie Temperaturen bis –20° Celsius einwandfrei.
Auf einen Blick
- Twin-Sticks: Sender und Empfänger in einem kompakten Gehäuse
- Unterschiedliche Schutzfeldhöhen, abgestuft zu je 60 mm
- Diagnose durch Schutzfeldvisualisierung
- Inbetriebnahme und Ausrichtung mithilfe von Farb-LEDs, Konfiguration ohne Software
- Kaskadierung möglich
- Applikationsspezifische Halterungen