Sicherheitslichtvorhänge
deTec / deTec4 / Paar

Details
C4P-EA16531D00
1220159
Details
C4P-SA16531A00
1220132
Hinweis: Lieferumfang Sender und Empfänger ohne Systemstecker. Die Systemstecker sind separat zu bestellen. Details siehe "Zubehör".
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      EinsatzbereichStandard-Industrieumgebung
      SystemteilPaar
      Auflösung30 mm
      Reichweite30 m
      Schutzfeldhöhe1.650 mm
      Ansprechzeit

      13 ms (uncodiert)

      23 ms (Code 1 oder Code 2)

      BlindzonenfreiJa
      SynchronisationOptische Synchronisation
      Integrierte Laser-Ausrichthilfe
      Endkappe mit integriertem Leuchtmelder
      Lieferumfang

      Sender

      Empfänger

      Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs

      Sicherheitshinweis

      Montageanleitung

      Betriebsanleitung zum Download

    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      TypTyp 4 (IEC 61496-1)
      Sicherheits-Integritätslevel

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      KategorieKategorie 4 (ISO 13849-1)
      Performance LevelPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)
      Einzelgerät15,3 x 10-9
      Kaskade mit einem Guest30,5 x 10-9
      Kaskade mit zwei Guest-Geräten45,6 x 10-9
      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre (ISO 13849-1)
      Sicherer Zustand im FehlerfallMindestens ein OSSD befindet sich im AUS-Zustand.
    • Funktionen
      Schutzbetrieb
      Automatische Einmessung der Schutzfeldbreite
      Strahlcodierung
      Wiederanlaufsperre
      Schützkontrolle (EDM)
      Kaskadierung
      Intelligenter Hintertretschutz
      Reduzierte Auflösung
      Variable Schutzfeldbreite im Betrieb
      Mensch-Material-Unterscheidung
      2-Signal-Muting
    • Schnittstellen
      SystemanschlussAbhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
      ErweiterungsanschlussAbhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
      Art der KonfigurationDIP-Schalter am Systemstecker
      AnzeigeelementeLEDs
      Anzeige des Synchronisationsstatus des obersten und untersten Strahls
      Leuchtmelder
      Meldeausgang (ADO)
      IO-Link
      Near Field Communication (NFC)
    • Elektrische Daten
      SchutzklasseIII (IEC 61140)
      Versorgungsspannung UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Restwelligkeit≤ 10 %
      Leistungsaufnahme typisch3,83 W (DC) / 1,9 W (DC)
      Sicherheitsausgänge (OSSDs)
      Ausgangsart2 PNP-Halbleiter, kurzschlussfest, querschlussüberwacht 1)
      EIN-Zustand, Schaltspannung HIGH24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV)
      AUS-Zustand, Schaltspannung LOW≤ 2 V DC
      Strombelastbarkeit je OSSD≤ 500 mA
      Meldeausgang (ADO)
      AusgangsartPNP-Halbleiter, kurzschlussfest 1)
      Ausgangsspannung HIGH (aktiv)≥ UV – 3 V
      Ausgangsspannung LOW (inaktiv)Hochohmig
      Ausgangsstrom HIGH (aktiv)≤ 100 mA
      • 1) Gilt für Spannungen im Bereich zwischen –30 V und +30 V.
    • Mechanische Daten
      AbmessungenSiehe Maßzeichnung
      GehäusematerialAluminium-Strangpressprofil
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Betriebsumgebungstemperatur–30 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–30 °C ... +70 °C
      Luftfeuchtigkeit15 % ... 95 %, nicht kondensierend
      Schwingfestigkeit5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Schockfestigkeit10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Sonstige Angaben
      Wellenlänge850 nm
      LichtartNahes Infrarot (NIR), unsichtbar
      Integrierte Laser-Ausrichthilfe
      Laserklasse1
      Wellenlänge650 nm
      LichtartSichtbares Rotlicht
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027272704
      eCl@ss 5.1.427272704
      eCl@ss 6.027272704
      eCl@ss 6.227272704
      eCl@ss 7.027272704
      eCl@ss 8.027272704
      eCl@ss 8.127272704
      eCl@ss 9.027272704
      eCl@ss 10.027272704
      eCl@ss 11.027272704
      eCl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Technische Zeichnungen

    C4P-SA16531A00, C4P-EA16531D00
    Maßzeichnung
Sicher und intelligent

Produktivitätserhöhung und kurze Stillstandszeiten – die Zukunft der mobilen Wartung

Produktfamilie deTec im Überblick