Sicherheitslichtvorhänge
deTec / deTec4 / Paar
C4P-EA15031D00
1220158
C4P-SA15031A00
1220131
Hinweis:
Lieferumfang Sender und Empfänger ohne Systemstecker. Die Systemstecker sind separat zu bestellen. Details siehe "Zubehör".
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Apps
-
Service und Support
-
Merkmale
Einsatzbereich | Standard-Industrieumgebung |
Systemteil | Paar |
Auflösung | 30 mm |
Reichweite | 30 m |
Schutzfeldhöhe | 1.500 mm |
Ansprechzeit | 13 ms (uncodiert) 22 ms (Code 1 oder Code 2) |
Blindzonenfrei | Ja |
Synchronisation | Optische Synchronisation |
Integrierte Laser-Ausrichthilfe | ✔ |
Endkappe mit integriertem Leuchtmelder | ✔ |
Lieferumfang | Sender Empfänger Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs Sicherheitshinweis Montageanleitung Betriebsanleitung zum Download |
Funktionen
Schutzbetrieb | ✔ |
Automatische Einmessung der Schutzfeldbreite | ✔ |
Strahlcodierung | ✔ |
Wiederanlaufsperre | ✔ |
Schützkontrolle (EDM) | ✔ |
Kaskadierung | ✔ |
Intelligenter Hintertretschutz | ✔ |
Reduzierte Auflösung | ✔ |
Variable Schutzfeldbreite im Betrieb | ✔ |
Mensch-Material-Unterscheidung | | 2-Signal-Muting | ✔ |
|
Schnittstellen
Systemanschluss | Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig) |
Erweiterungsanschluss | Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig) |
Art der Konfiguration | DIP-Schalter am Systemstecker |
Anzeigeelemente | LEDs |
Anzeige des Synchronisationsstatus des obersten und untersten Strahls | ✔ |
Leuchtmelder | ✔ |
Meldeausgang (ADO) | ✔ |
IO-Link | ✔ |
Near Field Communication (NFC) | ✔ |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III (IEC 61140) |
Versorgungsspannung UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
Restwelligkeit | ≤ 10 % |
Leistungsaufnahme typisch | 3,76 W (DC) / 1,82 W (DC) |
Sicherheitsausgänge (OSSDs) | | Ausgangsart | 2 PNP-Halbleiter, kurzschlussfest, querschlussüberwacht 1) | EIN-Zustand, Schaltspannung HIGH | 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV) | AUS-Zustand, Schaltspannung LOW | ≤ 2 V DC | Strombelastbarkeit je OSSD | ≤ 500 mA |
|
Meldeausgang (ADO) | | Ausgangsart | PNP-Halbleiter, kurzschlussfest 1) | Ausgangsspannung HIGH (aktiv) | ≥ UV – 3 V | Ausgangsspannung LOW (inaktiv) | Hochohmig | Ausgangsstrom HIGH (aktiv) | ≤ 100 mA |
|
Mechanische Daten
Abmessungen | Siehe Maßzeichnung |
Gehäusematerial | Aluminium-Strangpressprofil |
Umgebungsdaten
Schutzart | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
Betriebsumgebungstemperatur | –30 °C ... +55 °C |
Lagertemperatur | –30 °C ... +70 °C |
Luftfeuchtigkeit | 15 % ... 95 %, nicht kondensierend |
Schwingfestigkeit | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Schockfestigkeit | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
Sonstige Angaben
Wellenlänge | 850 nm |
Lichtart | Nahes Infrarot (NIR), unsichtbar |
Integrierte Laser-Ausrichthilfe | ✔ | Laserklasse | 1 | Wellenlänge | 650 nm | Lichtart | Sichtbares Rotlicht |
|
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27272704 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272704 |
eCl@ss 6.0 | 27272704 |
eCl@ss 6.2 | 27272704 |
eCl@ss 7.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.1 | 27272704 |
eCl@ss 9.0 | 27272704 |
eCl@ss 10.0 | 27272704 |
eCl@ss 11.0 | 27272704 |
eCl@ss 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
-
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.