Sicherheitslichtvorhänge
deTec / deTec4 Core IP69K / Empfänger
C4C-EB03010A10000
1219058
Hinweis:
komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Applikationen
-
Videos
-
Ersatzteile
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Einsatzbereich | Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen |
Systemteil | Empfänger |
Kompatibler Sender | 1219531 |
Auflösung | 14 mm |
Reichweite | 8,5 m |
Schutzfeldhöhe | 300 mm |
Ansprechzeit | 11 ms |
Blindzonenfrei | Ja |
Synchronisation | Optische Synchronisation |
Lieferumfang | Empfänger im IP69K Schutzgehäuse mit Anschlussleitung, 15 m Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs Sicherheitshinweis Montageanleitung Betriebsanleitung zum Download |
Funktionen
Schutzbetrieb | ✔ |
Automatische Einmessung der Schutzfeldbreite | ✔ |
Schnittstellen
Systemanschluss | Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig | Leitungslänge | 15 m | Leitungsdurchmesser | 5 mm | Leitungsmaterial | PUR, halogenfrei | Leiterquerschnitt | 0,34 mm² |
|
Anzeigeelemente | LEDs |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III (IEC 61140) |
Versorgungsspannung UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
Restwelligkeit | ≤ 10 % |
Leistungsaufnahme typisch | 1,92 W (DC) |
Sicherheitsausgänge (OSSDs) | | Ausgangsart | 2 PNP-Halbleiter, kurzschlussfest, querschlussüberwacht 1) | EIN-Zustand, Schaltspannung HIGH | 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV) | AUS-Zustand, Schaltspannung LOW | ≤ 2 V DC | Strombelastbarkeit je OSSD | ≤ 300 mA |
|
Mechanische Daten
Abmessungen | Siehe Maßzeichnung |
Material | | Schutzgehäuse | Acrylglas (PMMA) | Endkappen | Edelstahl 1.4404 | Leitungsverschraubungen | Edelstahl 1.4404 inkl. Silikondichtung | Ausgleichselement (Membrane) | PA 6 |
|
Umgebungsdaten
Schutzart | IP65 (IEC 60529) IP66 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) IP69K (ISO 20653) |
Betriebsumgebungstemperatur | –30 °C ... +55 °C |
Lagertemperatur | –30 °C ... +70 °C |
Luftfeuchtigkeit | 15 % ... 95 %, nicht kondensierend |
Schwingfestigkeit | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Schockfestigkeit | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27272704 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272704 |
eCl@ss 6.0 | 27272704 |
eCl@ss 6.2 | 27272704 |
eCl@ss 7.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.1 | 27272704 |
eCl@ss 9.0 | 27272704 |
eCl@ss 10.0 | 27272704 |
eCl@ss 11.0 | 27272704 |
eCl@ss 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
Sicherheitslichtvorhang deTec4 Core IP69K an Sicherheitsrelais RLY3-OSSD2
-
-
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.