Sicherheitslichtvorhänge
deTec / deTec4 Core / Empfänger

C4C-EA09010A10000
1211515
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      EinsatzbereichStandard-Industrieumgebung
      SystemteilEmpfänger
      Kompatibler Sender1211475
      Auflösung14 mm
      Reichweite10 m
      Schutzfeldhöhe900 mm
      Ansprechzeit14 ms
      BlindzonenfreiJa
      SynchronisationOptische Synchronisation
      Lieferumfang

      Empfänger

      Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs

      Sicherheitshinweis

      Montageanleitung

      Betriebsanleitung zum Download

    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      TypTyp 4 (IEC 61496-1)
      Sicherheits-Integritätslevel

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      KategorieKategorie 4 (ISO 13849-1)
      Performance LevelPL e (ISO 13849-1)
      PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)3,7 x 10-9
      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre (ISO 13849-1)
      Sicherer Zustand im FehlerfallMindestens ein OSSD befindet sich im AUS-Zustand.
    • Funktionen
      Schutzbetrieb
      Automatische Einmessung der Schutzfeldbreite
    • Schnittstellen
      SystemanschlussStecker M12, 5-polig
      Leitungslänge150 mm
      Leitungsdurchmesser4,3 mm
      Biegeradius der Leitung
      Bei fester Verlegung> 12 x Leitungsdurchmesser
      In bewegtem Zustand> 15 x Leitungsdurchmesser
      AnzeigeelementeLEDs
    • Elektrische Daten
      SchutzklasseIII (IEC 61140)
      Versorgungsspannung UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Restwelligkeit≤ 10 %
      Leistungsaufnahme typisch2,88 W (DC)
      Sicherheitsausgänge (OSSDs)
      Ausgangsart2 PNP-Halbleiter, kurzschlussfest, querschlussüberwacht 1)
      EIN-Zustand, Schaltspannung HIGH24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV)
      AUS-Zustand, Schaltspannung LOW≤ 2 V DC
      Strombelastbarkeit je OSSD≤ 300 mA
      • 1) Gilt für Spannungen im Bereich zwischen –30 V und +30 V.
    • Mechanische Daten
      AbmessungenSiehe Maßzeichnung
      GehäusematerialAluminium-Strangpressprofil
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Betriebsumgebungstemperatur–30 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–30 °C ... +70 °C
      Luftfeuchtigkeit15 % ... 95 %, nicht kondensierend
      Schwingfestigkeit5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Schockfestigkeit10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027272704
      eCl@ss 5.1.427272704
      eCl@ss 6.027272704
      eCl@ss 6.227272704
      eCl@ss 7.027272704
      eCl@ss 8.027272704
      eCl@ss 8.127272704
      eCl@ss 9.027272704
      eCl@ss 10.027272704
      eCl@ss 11.027272704
      eCl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Technische Zeichnungen

    C4C-EA09010A10000
    Maßzeichnung
    C4C-EA09010A10000
    Sicherheitslichtvorhang deTec4 Core an Sicherheitsrelais RLY3-OSSD2
Sicher und intelligent

Produktivitätserhöhung und kurze Stillstandszeiten – die Zukunft der mobilen Wartung

Produktfamilie deTec im Überblick