Sicherheitslichtvorhänge
deTec / deTec2 Core IP69K / Sender

C2C-SB09030A10000
1219517
Hinweis: komplett vormontiert inklusive Anschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      EinsatzbereichBereiche mit besonderen Hygieneanforderungen
      SystemteilSender
      Kompatibler Empfänger1219518
      Auflösung30 mm
      Reichweite12,5 m
      Schutzfeldhöhe900 mm
      BlindzonenfreiJa
      SynchronisationOptische Synchronisation
      LieferumfangSender im IP69K Schutzgehäuse mit Anschlussleitung, 15 m
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      TypTyp 2 (IEC 61496-1)
      Sicherheits-Integritätslevel

      SIL1 (IEC 61508)

      SILCL1 (IEC 62061)

      KategorieKategorie 2 (ISO 13849-1)
      Performance LevelPL c (ISO 13849-1)
      PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)31 x 10-9
      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre (ISO 13849-1)
      Sicherer Zustand im FehlerfallMindestens ein OSSD befindet sich im AUS-Zustand.
    • Funktionen
      Schutzbetrieb
      Automatische Einmessung der Schutzfeldbreite
    • Schnittstellen
      SystemanschlussAnschlussleitung, 15 m, offenes Leitungsende, 5-adrig
      Leitungslänge15 m
      Leitungsdurchmesser5 mm
      LeitungsmaterialPUR, halogenfrei
      Leiterquerschnitt0,34 mm²
      AnzeigeelementeLEDs
    • Elektrische Daten
      SchutzklasseIII (IEC 61140)
      Versorgungsspannung UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Restwelligkeit≤ 10 %
      Leistungsaufnahme typisch1,01 W (DC)
    • Mechanische Daten
      AbmessungenSiehe Maßzeichnung
      Material
      SchutzgehäuseAcrylglas (PMMA)
      EndkappenEdelstahl 1.4404
      LeitungsverschraubungenEdelstahl 1.4404 inkl. Silikondichtung
      Ausgleichselement (Membrane)PA 6
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP65 (IEC 60529)

      IP66 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      IP69K (ISO 20653)

      Betriebsumgebungstemperatur–30 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–30 °C ... +70 °C
      Luftfeuchtigkeit15 % ... 95 %, nicht kondensierend
      Schwingfestigkeit5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Schockfestigkeit10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
    • Sonstige Angaben
      Wellenlänge850 nm
      LichtartNahes Infrarot (NIR), unsichtbar
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027272704
      eCl@ss 5.1.427272704
      eCl@ss 6.027272704
      eCl@ss 6.227272704
      eCl@ss 7.027272704
      eCl@ss 8.027272704
      eCl@ss 8.127272704
      eCl@ss 9.027272704
      eCl@ss 10.027272704
      eCl@ss 11.027272704
      eCl@ss 12.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Technische Zeichnungen

    C2C-SB09030A10000
    Maßzeichnung
    C2C-SB09030A10000
    Sicherheitslichtvorhang deTec2 Core IP69K an Sicherheitsrelais RLY3-OSSD2
Sicher und intelligent

Produktivitätserhöhung und kurze Stillstandszeiten – die Zukunft der mobilen Wartung

Produktfamilie deTec im Überblick