Übersicht
Bereit für den Ex-Bereich
Der Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Fusion Ex im druckfest gekapselten Explosionsschutzgehäuse ist speziell ausgelegt und zugelassen für die hohen Sicherheitsanforderungen in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX, IECEx und NEC. Konfektioniert mit Leitung und fertig montiert im Gehäuse, ist das Komplettsystem zudem UL-zertifiziert und stellt ein herausragendes, am Markt einzigartiges Angebot dar.
Auf einen Blick
- Zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX, IECEx und NEC durch Explosionsschutzgehäuse
- Zugangsabsicherung mit Unterscheidung von Personen und Material – ohne Muting
- Gefahrstellenabsicherung mit optionaler fester Ausblendung
- Erhältlich in den Schutzfeldhöhen 600 mm, 900 mm und 1.200 mm