Übersicht
Bereit für den Ex-Bereich
Der Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Advanced ATEX II 3G/3D sichert Gefahrstellen und Gefahrbereiche wirtschaftlich und zuverlässig, auch wenn Atmosphären mit Explosionsrisiko entstehen. Funktionen wie Wiederanlaufsperre und Schützkontrolle machen die Maschinenintegration einfach. Unterschiedliche Befestigungsadapter und cleveres Zubehör ermöglichen eine flexible Montage. Die zeitsparende Ausrichtung und Diagnose erfolgt über die bewährte 7-Segment-Anzeige. C4000 Advanced ATEX II 3G/3D bietet die zuverlässige Absicherung von Gefahrstellen in explosionsgefährdeten Bereichen bis zu 1.800 mm Schutzfeldhöhe.
Auf einen Blick
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G/3D (Zonen 2/22)
- ATEX für Gas: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX für Staub: II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
- 7-Segment-Anzeige
- Schützkontrolle (EDM) und Wiederanlaufsperre
- Strahlkodierung für genaue Systemzuordnung
- Konfiguration und Diagnose über PC