Säulen für Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
Spiegelsäulen mit Einzelspiegeln
PM3S96-00230060
1040620
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Ersatzteile
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Ausführung | Spiegelsäulen mit justierbaren Einzelspiegeln |
Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken |
Geeignet für Strahlanzahl | 2 |
Geeignet für Strahlabstand | 600 mm |
Art der Umlenkung | Horizontal |
Mechanische Daten
Anzahl Spiegel | 2 |
Spiegellänge | 90 mm |
Spiegelbreite | 100 mm |
Säulenhöhe | 985 mm |
Höhe erster Strahl über dem Boden | 300 mm |
Maßzeichnung | | L1 | 300 mm | L2 | 600 mm | L5 | 985 mm |
|
Gewicht | 6.300 g |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ECl@ss 12.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111609 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung Für horizontale Strahlumlenkung. Reduktion der Reichweite beachten!
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.