Säulen für Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
Spiegelsäulen mit Einzelspiegeln

PM3S13-00430040
1040626
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      AusführungSpiegelsäulen mit justierbaren Einzelspiegeln
      Geeignet fürMehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
      Geeignet für Strahlanzahl4
      Geeignet für Strahlabstand300 mm
      Art der UmlenkungHorizontal
    • Mechanische Daten
      Anzahl Spiegel4
      Spiegellänge90 mm
      Spiegelbreite100 mm
      Säulenhöhe1.285 mm
      Höhe erster Strahl über dem Boden300 mm
      Maßzeichnung
      L1300 mm
      L2300 mm
      L3300 mm
      L4300 mm
      L51.285 mm
      Gewicht+ 8.800 g
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ECl@ss 12.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      ETIM 8.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111609

    Technische Zeichnungen

    PM3S13-00430040
    Maßzeichnung Für horizontale Strahlumlenkung. Reduktion der Reichweite beachten!