Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken deTem / deTem4 LT Muting A/P / Muting-System
Typ: L-Muting Rechts
Art-Nr.:
1108691
Hinweis:
Zertifikate und weitere Downloads finden Sie bei den im Lieferumfang enthaltenen Komponenten Aktiv-Einheit M4M-ZA04300D20 (1096014) und Muting-Sensoren GL6-P0311S94 (1102710).
Produktdatenblatt
Deutsch
Tschechisch
Dänisch
Englisch
Spanisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Japanisch
Koreanisch
Niederländisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Schwedisch
Türkisch
Chinesisch (Traditionell)
Chinesisch
Kurzlink kopieren
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Applikationen
Videos
Ersatzteile
Lieferumfang
Apps
Service und Support
Zolldaten
Merkmale
Einsatzbereich Standard-Industrieumgebung Funktionsprinzip Aktiv/Passiv Systemteil Muting-System Reichweite 3,2 m Länge des Lichtwegs Typisch 0,5 m ... 3,2 m
Strahlanzahl 4 Strahlabstand 300 mm Ansprechzeit 20 ms Endkappe mit integriertem Leuchtmelder ✔ Lieferumfang Aktiv-Einheit
Passiv-Einheit
Muting-Arm für Aktiv-Einheit mit montierten Muting-Sensoren mit Leitung
Muting-Arm für Passiv-Einheit mit montierten Reflektoren
4 FlexFix-Halterungen
Sicherheitshinweis
Montageanleitung
Betriebsanleitung zum Download
Funktionen
Schutzbetrieb ✔ Strahlcodierung ✔ Wiederanlaufsperre ✔ Mensch-Material-Unterscheidung (Muting) ✔ Art der Mensch-Material-Unterscheidung L-Muting Rechts C1 Muting-Freigabe ✔ Gleichzeitigkeitsüberwachung ✔ Überwachung der Muting-Gesamtzeit ✔ Sensorlückenüberwachung ✔ Muting mit Override ✔ Ausfuhrüberwachung ✔ Muting-Ende durch BWS ✔
Schnittstellen
Systemanschluss Stecker M12, 8-polig Anschluss Reset/Override-Taster Dose M12, 5-polig Muting-Sensor-Anschluss 2 × Dose M12, 5-polig Art der Konfiguration Durch Anschlussverdrahtung Anzeigeelemente LEDs Ausrichthilfe Ausrichtgüte per Diagnose-LEDs Endkappe mit integriertem Leuchtmelder ✔ Meldeausgang (ADO) ✔ Near Field Communication (NFC) ✔
Elektrische Daten
Schutzklasse III (IEC 61140) 1) Versorgungsspannung UV 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) 2) Restwelligkeit ≤ 10 % 3) Leistungsaufnahme typisch 7 W (DC) Sicherheitsausgänge (OSSDs) 2 PNP-Halbleiter, kurzschlussfest, querschlussüberwacht 4) EIN-Zustand, Schaltspannung HIGH 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV ) AUS-Zustand, Schaltspannung LOW ≤ 2 V DC Strombelastbarkeit je OSSD ≤ 500 mA
Meldeausgang (ADO) PNP-Halbleiter, kurzschlussfest 4) Ausgangsspannung HIGH (aktiv) ≥ UV – 3 V Ausgangsspannung LOW (inaktiv) Hochohmig Strombelastbarkeit ≤ 100 mA
Mechanische Daten
Abmessungen Siehe Maßzeichnung
Umgebungsdaten
Schutzart IP65 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
Betriebsumgebungstemperatur –30 °C ... +55 °C Lagertemperatur –30 °C ... +70 °C Luftfeuchtigkeit 15 % ... 95 %, nicht kondensierend Schwingfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) Schockfestigkeit 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)
Sonstige Angaben
Lichtart Nahes Infrarot (NIR), unsichtbar
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27272703 eCl@ss 5.1.4 27272703 eCl@ss 6.0 27272703 eCl@ss 6.2 27272703 eCl@ss 7.0 27272703 eCl@ss 8.0 27272703 eCl@ss 8.1 27272703 eCl@ss 9.0 27272703 eCl@ss 10.0 27272703 eCl@ss 11.0 27272703 eCl@ss 12.0 27272703 ETIM 5.0 EC001832 ETIM 6.0 EC001832 ETIM 7.0 EC001832 ETIM 8.0 EC001832 UNSPSC 16.0901 46171620
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung L-Muting Rechts, Passiv
Maßzeichnung L-Muting Rechts, Aktiv
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.