Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
L41 / Paar / M18 / Radial

Details
L41E-11MA1A
6034869
Details
L41S-11MA1A
6034868
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      LichtsenderLED
      LichtartSichtbares Rotlicht
      Reichweite5 m
      Strahlanzahl1
      Detektionsvermögen30 mm
      Optische AchseRadial
      Reaktionszeit0,2 ms
      Ansprechzeit0,2 ms + Ansprechzeit der Testeinrichtung
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      TypTyp 4 (IEC 61496-1) 1)
      Sicherheits-Integritätslevel

      SIL3 (IEC 61508) 1)

      SILCL3 (EN 62061) 1)

      KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849) 1)
      Performance LevelPL e (EN ISO 13849) 1)
      PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)8,1 x 10-10 (EN ISO 13849) 1)
      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre (EN ISO 13849)
      • 1) Nur in Verbindung mit geeigneter Testeinrichtung, z. B. Flexi Classic oder Flexi Soft.
    • Schnittstellen
      AnschlussartStecker M12, 4-polig, gerade
      AnzeigeelementeLED
      Feldbus, industrielles Netzwerk
      Integration über Sicherheitssteuerung Flexi SoftCANopen 1)
      DeviceNet™
      EtherCAT®
      EtherNet/IP™
      Modbus TCP
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      • 1) Weitere Informationen zu Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.
    • Elektrische Daten - Betriebsdaten
      SchutzklasseIII (IEC 61140)
      Stromaufnahme30 mA / 20 mA
    • Elektrische Daten - Schaltausgang
      Strombelastbarkeit je OSSD≤ 70 mA
    • Mechanische Daten
      BauformZylindrisch
      Abmessungen (Durchmesser x Länge)M18 x 107,7 mm
      GehäusematerialMessing vernickelt
      Material LinseGlas
      Gewicht67 g
    • Umgebungsdaten
      SchutzartIP67 (EN 60529)
      Betriebsumgebungstemperatur–40 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–40 °C ... +75 °C
      Luftfeuchtigkeit15 % ... 95 %, nicht kondensierend
      Schwingfestigkeit5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Schockfestigkeit10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)
    • Sonstige Angaben
      LichtsenderLED
      LichtartSichtbares Rotlicht
      Wellenlänge660 nm
      Abstrahlwinkel/Empfangswinkel± 2,5° / ± 2,5°
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027272701
      ECl@ss 5.1.427272701
      ECl@ss 6.027272701
      ECl@ss 6.227272701
      ECl@ss 7.027272701
      ECl@ss 8.027272701
      ECl@ss 8.127272701
      ECl@ss 9.027272701
      ECl@ss 10.027272701
      ECl@ss 11.027272701
      ETIM 5.0EC001831
      ETIM 6.0EC001831
      ETIM 7.0EC001831
      ETIM 8.0EC001831
      UNSPSC 16.090146171620

    Technische Zeichnungen

    L41S-11MA1A, L41E-11MA1A
    Maßzeichnung M18, radial, gerade
    L41S-11MA1A, L41E-11MA1A
    Schaltungsbeispiel 3 x L41 (kaskadiert) an Flexi-Classic-Hauptmodul und Ein-/Ausgangserweiterung