- Startseite
- Produktportfolio
- Sicherheitslichtschranken
- Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
- L26
- WSO26P-243ZZ1A0ZZZZLLZZZZZZZZ1, WEO26P-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1
- Startseite
- Produktportfolio
- Sicherheitslichtschranken
- Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
- L26
- WSO26P-243ZZ1A0ZZZZLLZZZZZZZZ1, WEO26P-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1
Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
L26 / Paar
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Service und Support
-
- Merkmale
Smart Sensor Diagnose
Effiziente Kommunikation
Smart Task
Lichtsender PinPoint-LED Lichtart Rotlicht, sichtbar Reichweite 50 m Strahlanzahl 1 Detektionsvermögen 30 mm 1) Reaktionszeit 0,5 ms Ansprechzeit 0,5 ms + Ansprechzeit der Testeinrichtung Kaskadierung Durch Kaskadierung können bis zu 4 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken seriell verbunden werden. Ansprechzeiten und Schaltungsbeispiele für Kaskadierung finden Sie in der Betriebsanleitung. - 1) Für die regelmäßige Prüfung wird ein Prüfstab mit einem Durchmesser von mindestens 30 mm benötigt. Geeignete Prüfstäbe sind bei SICK als Zubehör erhältlich.
- Sicherheitstechnische Kenngrößen
Typ Typ 2 (IEC 61496-1) 1) Sicherheits-Integritätslevel SIL1 (IEC 61508) 1)
SILCL1 (EN 62061) 1)
Kategorie Kategorie 2 (EN ISO 13849) 1) Testrate (externer Test) 100 /s (EN ISO 13849) Maximale Anforderungsrate ≤ 60 min⁻¹ (EN ISO 13849) 2) Performance Level PL c (EN ISO 13849) 1) PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde) 1,0 x 10-6 (EN ISO 13849) 1) TM (Gebrauchsdauer) 20 Jahre (EN ISO 13849) - 1) Nur in Verbindung mit geeigneter Testeinrichtung, z. B. Flexi Classic oder Flexi Soft.
- 2) Zwischen zwei Anforderungen an eine sicherheitsbezogene Reaktion des Geräts müssen mindestens 100 externe Tests durchgeführt werden.
- Schnittstellen
Anschlussart Stecker M12, 4-polig, Anschluss um 270° drehbar Art der Konfiguration Über IO-Link Anzeigeelemente LEDs Ausrichthilfe Ausrichtgüte per Diagnose-LEDs
Einfache und schnelle Sensorausrichtung mit BluePilot
Meldeausgang (ADO) ✔ IO-Link ✔ Datenaustausch über IO-Link Geräteinformationen Empfangsqualität Konfiguration über IO-Link Schaltausgang Meldeausgang (ADO) IO-Link-Master SiLink2 Master IOLA2US-01101 Konfigurationssoftware SOPAS ET
- Elektrische Daten
Schutzklasse III (IEC 61140) Versorgungsspannung UV 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) Restwelligkeit ≤ 5 V Stromaufnahme ≤ 30 mA Spannung am Testeingang ≤ 3 V (Sender aus) 1)
≥ UV - 4 V (Sender ein) 1)
Reaktionszeit Testeingang ≤ 1,1 ms Schaltausgänge Push–pull 2) Strombelastbarkeit ≤ 100 mA - 1) Der Testeingang darf nicht unbeschaltet betrieben werden. Der Testeingang ist mit einem Pull-up-Widerstand bestückt, der das Aktivieren des Senders (Sender ein) auch in unbeschaltetem Zustand ermöglicht. Zur Aktivierung des zyklischen Tests mittels Testlücke (Sender aus) ist deshalb ein aktiv geschaltetes LOW-Signal notwendig.
- 2) Schaltausgang zur Ansteuerung der nachgeschalteten Testeinrichtung, kein OSSD gemäß IEC 61496-1. Ausgang kurzschlussfest.
- Mechanische Daten
Bauform Quaderförmig Abmessungen (B x H x T) 26,4 mm x 48,1 mm x 82,2 mm Gehäusematerial VISTAL®
- Umgebungsdaten
Schutzart IP65 (IEC 60529)
IP66 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
IP69K (ISO 20653)
Betriebsumgebungstemperatur –40 °C ... +60 °C Lagertemperatur –40 °C ... +75 °C Luftfeuchtigkeit 15 % ... 95 %, nicht kondensierend Schwingfestigkeit 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) Schockfestigkeit 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)
- Sonstige Angaben
Lichtsender PinPoint-LED Lichtart Rotlicht, sichtbar Wellenlänge 635 nm Lichtfleckdurchmesser (Entfernung) 90 mm (8 m)
- Klassifikationen
eCl@ss 5.0 27272701 eCl@ss 5.1.4 27272701 eCl@ss 6.0 27272701 eCl@ss 6.2 27272701 eCl@ss 7.0 27272701 eCl@ss 8.0 27272701 eCl@ss 8.1 27272701 eCl@ss 9.0 27272701 eCl@ss 10.0 27272701 eCl@ss 11.0 27272701 eCl@ss 12.0 27272701 ETIM 5.0 EC001831 ETIM 6.0 EC001831 ETIM 7.0 EC001831 ETIM 8.0 EC001831 UNSPSC 16.0901 46171620
-
Ansicht: Galerieansicht Listenansicht Alles einblenden Alles ausblenden
-
-