Einstrahl-Sicherheitslichtschranken
L25 / Paar

Details
WEO16I-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1
2113105
Details
WSO16I-243ZZ1A0ZZZZLLZZZZZZZZ1
2113103
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Smart Sensor

      Diagnose

      Effiziente Kommunikation

      Smart Task

      LichtsenderLED
      LichtartNahes Infrarot (NIR), unsichtbar
      Reichweite20 m
      Strahlanzahl1
      Detektionsvermögen30 mm 1)
      Reaktionszeit0,5 ms
      Ansprechzeit0,5 ms + Ansprechzeit der Testeinrichtung
      KaskadierungDurch Kaskadierung können bis zu 4 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken seriell verbunden werden. Ansprechzeiten und Schaltungsbeispiele für Kaskadierung finden Sie in der Betriebsanleitung.
      • 1) Für die regelmäßige Prüfung wird ein Prüfstab mit einem Durchmesser von mindestens 30 mm benötigt. Geeignete Prüfstäbe sind bei SICK als Zubehör erhältlich.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      TypTyp 2 (IEC 61496-1) 1)
      Sicherheits-Integritätslevel

      SIL1 (IEC 61508) 1)

      SILCL1 (EN 62061) 1)

      KategorieKategorie 2 (EN ISO 13849) 1)
      Testrate (externer Test)100 /s (EN ISO 13849)
      Maximale Anforderungsrate≤ 60 min⁻¹ (EN ISO 13849) 2)
      Performance LevelPL c (EN ISO 13849) 1)
      PFHD (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)1,0 x 10-6 (EN ISO 13849) 1)
      TM (Gebrauchsdauer)20 Jahre (EN ISO 13849)
      • 1) Nur in Verbindung mit geeigneter Testeinrichtung, z. B. Flexi Classic oder Flexi Soft.
      • 2) Zwischen zwei Anforderungen an eine sicherheitsbezogene Reaktion des Geräts müssen mindestens 100 externe Tests durchgeführt werden.
    • Schnittstellen
      AnschlussartStecker M12, 4-polig, Anschluss um 270° drehbar
      Art der KonfigurationÜber IO-Link
      AnzeigeelementeLEDs
      Ausrichthilfe

      Ausrichtgüte per Diagnose-LEDs

      Einfache und schnelle Sensorausrichtung mit BluePilot

      Meldeausgang (ADO)
      IO-Link
      Datenaustausch über IO-LinkGeräteinformationen
      Empfangsqualität
      Konfiguration über IO-LinkSchaltausgang
      Meldeausgang (ADO)
      IO-Link-MasterSiLink2 Master IOLA2US-01101
      KonfigurationssoftwareSOPAS ET
    • Elektrische Daten
      SchutzklasseIII (IEC 61140)
      Versorgungsspannung UV24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
      Restwelligkeit≤ 5 V
      Stromaufnahme≤ 30 mA
      Spannung am Testeingang

      ≤ 3 V (Sender aus) 1)

      ≥ UV - 4 V (Sender ein) 1)

      Reaktionszeit Testeingang≤ 1,1 ms
      SchaltausgängePush–pull 2)
      Strombelastbarkeit≤ 100 mA
      • 1) Der Testeingang darf nicht unbeschaltet betrieben werden. Der Testeingang ist mit einem Pull-up-Widerstand bestückt, der das Aktivieren des Senders (Sender ein) auch in unbeschaltetem Zustand ermöglicht. Zur Aktivierung des zyklischen Tests mittels Testlücke (Sender aus) ist deshalb ein aktiv geschaltetes LOW-Signal notwendig.
      • 2) Schaltausgang zur Ansteuerung der nachgeschalteten Testeinrichtung, kein OSSD gemäß IEC 61496-1. Ausgang kurzschlussfest.
    • Mechanische Daten
      BauformQuaderförmig
      Abmessungen (B x H x T)20 mm x 42 mm x 55,4 mm
      GehäusematerialVISTAL®
    • Umgebungsdaten
      Schutzart

      IP65 (IEC 60529)

      IP66 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      IP69K (ISO 20653)

      Betriebsumgebungstemperatur–40 °C ... +60 °C
      Lagertemperatur–40 °C ... +75 °C
      Luftfeuchtigkeit15 % ... 95 %, nicht kondensierend
      Schwingfestigkeit5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Schockfestigkeit10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)
    • Sonstige Angaben
      LichtsenderLED
      LichtartNahes Infrarot (NIR), unsichtbar
      Wellenlänge850 nm
      Lichtfleckdurchmesser (Entfernung)110 mm (8 m)
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027272701
      eCl@ss 5.1.427272701
      eCl@ss 6.027272701
      eCl@ss 6.227272701
      eCl@ss 7.027272701
      eCl@ss 8.027272701
      eCl@ss 8.127272701
      eCl@ss 9.027272701
      eCl@ss 10.027272701
      eCl@ss 11.027272701
      eCl@ss 12.027272701
      ETIM 5.0EC001831
      ETIM 6.0EC001831
      ETIM 7.0EC001831
      ETIM 8.0EC001831
      UNSPSC 16.090146171620

    Technische Zeichnungen

    WSO16I-243ZZ1A0ZZZZLLZZZZZZZZ1, WEO16I-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1
    Maßzeichnung L25