Sicherheitslaserscanner
TiM-S

Sicherheitsgerichtete Sensoren für mobile und stationäre Applikationen

Ihr Nutzen

  • Abdeckung großer Messbereiche
  • Sicherheitsgerichtete, dynamische Feldauswertung und Rohdatenausgabe in Kombination mit den neuesten ROS-Treibern ermöglichen Anwendung von TiM-S in nahezu jeder Applikation, sowohl mobil als auch stationär
  • Einfache Inbetriebnahme durch drehbare Anschlüsse und perfekt auf die Sensoren abgestimmtes Zubehör; nur wenige einstellbare SOPAS-Softwareparameter für Inbetriebnahme nötig
  • Zertifizierung gemäß ISO 13849 erlaubt Einsatz der sicherheitsrelevanten 2D-LiDAR-Sensoren u. a. in Anwendungen zum Personenschutz, in denen Performance Level b erforderlich ist

Übersicht

Sicherheitsgerichtete Sensoren für mobile und stationäre Applikationen

Um Kunden ein lückenloses, skalierbares 2D-LiDAR-Sensorportfolio zu bieten, ergänzt SICK die TiM-Serie um sicherheitsgerichtete Sensoren, die Performance Level b erfüllen: TiM-S. Sie wurden u. a. für mobile Applikationen wie mobile Plattformen, fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und mobile Serviceroboter entwickelt. Die Sensoren unterstützen Lokalisierung und Kollisionsvermeidung dieser Applikationen. Zudem lassen sich TiM-S für Sicherheitsaufgaben in stationären Anwendungen einsetzen. Ausgestattet mit dem Messverfahren HDDM / HDDM+ sind TiM-S sehr robust gegen Fremdlicht und erfassen Objekte und Personen zuverlässig. Die geringe Sensorgröße und die intuitive Inbetriebnahme über die Konfigurationssoftware SOPAS ermöglichen eine maßgeschneiderte, nahezu unsichtbare Sensorintegration.

Auf einen Blick
  • Breiter Erfassungsbereich: 0,05 m bis maximal 25 m
  • Zertifiziert nach ISO 13849
  • Geringer Stromverbrauch (typisch: 4 W, maximal: 16 W)
  • Sofortige Inbetriebnahme und Konfiguration über USB-Schnittstelle
  • Kommunikationsschnittstelle, die intelligente Feldauswertung und Messdatenausgabe kombiniert

 

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    EinsatzbereichIndoor
    Schutzfeldreichweite4 m / 5 m
    Scanwinkel270°
    Anzahl Felder48
    Ansprechzeit≤ 134 ms
    1 Scan
    2 Scans, ≤ 134 ms 1)
    1 Scan, typ. 67 ms
    Integration in die SteuerungLokale Ein- und Ausgänge (I/O)
    SicherheitsniveauPL b
    • 1) Bei +45° bis +225° des Arbeitsbereichs; max. 150 ms bei –45° bis +45° des Arbeitsbereichs.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads