Übersicht
Vielseitig und wegweisend – für herausfordernde Aufgaben
Der S300 Expert erfüllt hohe Ansprüche und stellt sich flexibel auf die Anforderungen mobiler Applikationen ein. Bis zu 16 Schutzfelder sind konfigurierbar. Mit dem neuen Tripelfeldmodus werden drei Felder gleichzeitig aktiviert, ein Schutzfeld und zwei Warnfelder. Die Verwendung der integrierten EFI-Schnittstelle erweitert die Interoperabilität mit anderen Sicherheits-Laserscannern und Sicherheits-Steuerungen von SICK. Somit können fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) rundum abgesichert und passende Schutzfelder abhängig von Geschwindigkeiten aktiviert werden. Der im Systemstecker integrierte Konfigurationsspeicher ermöglicht außerdem die einfache Inbetriebnahme und den schnellen Gerätetausch. Die integrierte CMS-Funktionalität kombiniert Personenschutz mit der Umgebungskonturerfassung. Das System eröffnet in den Bereichen Logistik und Produktion wegweisende Lösungsansätze.
Auf einen Blick
- Kompakte Bauweise
- 2 m oder 3 m Schutzfeldreichweite
- Scanwinkel 270°
- 16 umschaltbare Feldsätze
- Im Systemstecker integrierter Konfigurationsspeicher
- Schnittstelle (EFI) zur sicheren SICK-Gerätekommunikation
- Inkrementalgebereingänge zur geschwindigkeitsabhängigen Feldumschaltung
- Erweiterte Messdatenausgabe über RS-422 mit Landmarkenerkennung