Der Sicherheitslaserscanner für die Automatisierung im Außenbereich
Der Sicherheitslaserscanner outdoorScan3 sorgt für Personenschutz bei vielfältigen mobilen und stationären Anwendungen im Außenbereich. Dank intelligenter Algorithmen und der Scantechnologie outdoor safeHDDM® ist ein zuverlässiger Betrieb auch bei ungünstigen Wetterbedingungen gegeben, was die Produktivität deutlich steigert. Der outdoorScan3 besticht durch ein robustes Gehäuse, smarte Anschlusstechnik und erweiterte Diagnosefunktionen. Die Konfigurationssoftware Safety Designer von SICK ermöglicht zudem eine einfache und intuitive Bedienung.
Auf einen Blick
Zertifiziert nach ISO 13849 und IEC 62998 für Personenschutz im Innen- und Außenbereich
Scantechnologie outdoor safeHDDM®
Individuelle Feldeinstellungen
Optimiertes Produktdesign für den Außenbereich
Schutzfeldreichweite: 4 m
Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder
Sichere Vernetzung mit Sicherheitssteuerung Flexi Soft
Gefahrbereichsabsicherung an Maschinen wie z. B. Hebebühnen
Personenschutz beim An- und Abdocken von Fluggastbrücken
Sichere Mensch-Maschine-Kooperation im Außenbereich
outdoorScan3 steht für hohe Verfügbarkeit auch bei ungünstigem Wetter
Selbst bei anspruchsvollen Wetterbedingungen arbeitet outdoorScan3 zuverlässig und sicher. Die patentierte und hochpräzise Scantechnologie outdoor safeHDDM® unterscheidet zwischen echten Sicherheitsrisiken und störenden Umwelteinflüssen. Mit dem Funktionsbaustein AGV Dynamic Weather Assist reagiert outdoorScan3 zudem dynamisch auf wechselnde Witterungsbedingungen.
Nebel wird zuverlässig erkannt und führt zu einem sicheren Stopp bei einer Sichtweite unter 50 m
Mit dem outdoorScan3 sind Sie auf jedes Wetter bestens vorbereitet
Hohe Flexibilität des outdoorScan3 zur Gestaltung Ihrer individuellen Automatisierungsprozesse
Die Flexibilität des outdoorScan3 ermöglicht individuelle Konfigurationsvarianten über die Software Safety Designer und somit eine optimale Anpassung der Einstellungen an unterschiedlichste Aufgaben. Ein Beispiel dafür ist die automatische, wetterabhängige Geschwindigkeitsanpassung von AGVs.
Sie können 8 simultane Schutzfelder und 128 Felder mit individuellen Einstellungen konfigurieren
Mit der individuellen Definition der Mehrfachauswertung und Auflösung für jedes Feld können Schutzfelder wetterabhängig umgeschaltet werden
Absicherung und Lokalisierung in nur einem Gerät
Sicherheitslaserscanner für kundenspezifische Automatisierungsprozesse
Intuitive Bedienung des outdoorScan3 für einen reibungslosen Betrieb
Sowohl die Inbetriebnahme als auch die Handhabung im laufenden Betrieb sind genauso einfach, selbsterklärend und komfortabel wie bei den Sicherheitslaserscannern von SICK für den Innenbereich.
Gut sichtbare LEDs und ein mehrfarbiges Display erleichtern die Bedienung
Intuitive Handhabung der Konfigurations- und Diagnosesoftware Safety Designer
Mit seinem robusten Design und der einzigartigen Form der Optikhaube ist der outdoorScan3 für den Außeneinsatz optimal geeignet
Vereint das bewährte Integrations- und Bedienkonzept von Indoor-Sicherheitslaserscannern mit einer hohen Wirtschaftlichkeit