Sichere Kamerasysteme
V300 Work Station Extended / 2D-Kamera
V30W-0101000
1041542
Hinweis:
Ein Auflösungsset ist separat zu bestellen!
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Videos
-
Service und Support
-
Zolldaten
-
Merkmale
Technologie | 2D-Kamera |
Auflösung | 20 mm, 24 mm, 30 mm 1) |
Schutzfeldreichweite | | 20 mm Auflösung | 1,41 m | 24 mm Auflösung | 1,7 m | 30 mm Auflösung | 2,12 m |
|
Schutzfeldgröße | | 20 mm Auflösung | 1 m x 1 m | 24 mm Auflösung | 1,2 m x 1,2 m | 30 mm Auflösung | 1,5 m x 1,5 m |
|
Seitenverhältnis Schutzfeld | 1:1 bis 2:1 |
Ansprechzeit | 20 ms |
Lieferumfang | Inklusive Einlernstift, Betriebsanleitung auf CD-ROM und Quickstart (Anleitung zur schnellen Inbetriebnahme) |
Funktionen
| Funktionen | Auslieferungszustand |
---|
Wiederanlaufsperre | ✔ | Deaktiviert |
Schützkontrolle (EDM) | ✔ | Deaktiviert |
Kaskadierung | ✔ |
Teach/Sync | ✔ |
Schnittstellen
Anschlussart | Stecker M12, 8-polig | Zulässige Leitungslänge | ≤ 7,5 m 1) |
|
Anzeigeelemente | LEDs |
Elektrische Daten
Schutzklasse | III (EN 50178) |
Versorgungsspannung UV | 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) |
Stromaufnahme | ≤ 165 mA 1) ≤ 690 mA 2) |
Sicherheitsausgänge (OSSDs) | 2 PNP-Halbleiter, kurzschlussfest, querschlussüberwacht | EIN-Zustand, Schaltspannung HIGH | UV – 2,7 V DC ... UV | AUS-Zustand, Schaltspannung LOW | ≤ 3,5 V DC |
|
Mechanische Daten
Abmessungen (B x H x T) | 93,9 mm x 50 mm x 93,9 mm |
Gewicht | + 355 g |
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss |
Umgebungsdaten
Schutzart | IP54 (EN 60529) |
Betriebsumgebungstemperatur | 0 °C ... +50 °C |
Lagertemperatur | –25 °C ... +70 °C |
Luftfeuchtigkeit | 15 % ... 95 %, nicht kondensierend |
Schwingfestigkeit | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 27272790 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272790 |
eCl@ss 6.0 | 27272790 |
eCl@ss 6.2 | 27272790 |
eCl@ss 7.0 | 27272790 |
eCl@ss 8.0 | 27272790 |
eCl@ss 8.1 | 27272790 |
eCl@ss 9.0 | 27272790 |
eCl@ss 10.0 | 27272790 |
eCl@ss 11.0 | 27272790 |
eCl@ss 12.0 | 27272790 |
ETIM 5.0 | EC001511 |
ETIM 6.0 | EC001511 |
ETIM 7.0 | EC001511 |
ETIM 8.0 | EC001511 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
Schaltungsbeispiel Sicheres Kamerasystem an Sicherheitssteuerung Flexi Classic
-
-
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.