Waldkirch, im November 2022 – Lokalisierung, Safety sowie Track&Trace stehen im Mittelpunkt der smarten Sensorlösungen für mobile Plattformen von SICK auf der Messe SPS 2022 in Nürnberg (8. – 10. November 2022, Halle 7A, Stand 340). Die funktionalen Sensoren multiScan und safeVisionary2 verbessern entscheidend die Effizienz von AGVs, AGCs und AMRs.
Automated Guided Vehicles (AGVs), Mobile Plattformen oder Autonomous Mobile Robots (AMRs) sind schon heute in der Intralogistik vieler Unternehmen Normalität. Und sie werden in Zukunft noch wichtiger: Laut „Trendreport Intralogistik und Werkstransport 2021“ des Industrielogistikers INFORM bescheinigen 76 Prozent der Befragten aus Logistik und Supply Chain Management den innerbetrieblichen Transporten eine hohe oder sehr hohe Relevanz für den gesamten Unternehmenserfolg. Die Herausforderungen an mobile Transport- und Arbeitsplattformen hinsichtlich Flexibilität und Reaktionsfähigkeit werden dementsprechend steigen. Mit seinem Gesamtlösungsangebot unterstützt SICK die zeitgemäße Funktionalität diese Fahrzeuge und ermöglicht ihnen so, sich neuen Situationen noch intelligenter anzupassen und neue Herausforderungen noch besser zu meistern.
Selbstlokalisierung per 3D-LiDAR: rund um das Fahrzeug alles im Blick
Mit dem Start der Produktfamilie multiScan 100 präsentiert SICK 3D-LiDAR-Sensoren, die mobilen Plattformen einen 360° Rundumblick in 3D verschaffen. Aufgrund der bis zu 690.000 Messpunkte erreicht der multiScan100 eine State-of-the-Art Präzision, mit der ihm nichts in seinem Umfeld entgeht. Mit seiner kompakten Bauform von circa 10 cm und der Unterstützung industrieller Schnittstellen ist eine hohe Integrationsfreundlichkeit gewährleistet. Die erste Variante, der multiScan136, liefert 3D-Messdaten, die für eine präzise Selbstlokalisierung von Fahrzeugen bei gleichzeitiger Kartierung der Umgebung (SLAM, für Simultaneous Localization and Mapping) verwendet werden kann. Darüber hinaus lassen sich durch die 3D-LiDAR-Sensoren Absturzkanten oder Hindernisse in 3D erkennen. Dadurch können mobile Plattformen wie AGVs oder Serviceroboter eigenständig eine neue Umgebung erkunden und davon eine Karte erstellen, die im Produktivbetrieb zur Navigation und Lokalisierung genutzt werden können.
Sicherheit in 3D für mobile Plattformen
Die neue 3D-Time-of-flight-Kamera safeVisionary2 von SICK ist die erste universell einsetzbare 3D-Sicherheitslösung ihrer Art mit einer Safety-Zertifizierung bis Performance Level c. Das dreidimensionale Schutzfeld ermöglicht es mobilen Plattformen, Hindernisse jetzt auch im Raum sicherheitsgerichtet zu detektieren und zu lokalisieren. Während einer Transportfahrt überwacht safeVisionary2 den Fahrweg in 3D – also den Raum über der Scanfeldebene eines am Fahrzeug installierten Sicherheits-Laserscanners. Objekte, die in dieses 3D-Feld hineinragen, beispielsweise Kranhaken oder aus Lagerregalen überstehende Paletten oder Objekte, werden zuverlässig detektiert. Gleiches gilt für die Seitenabsicherung bei Dreh- und Wendemanövern von AGVs und Mobile Plattformen bei Be- und Entladevorgängen. Die Annäherungs- oder Drehgeschwindigkeit kann bis auf eine definierte Entfernung zum Hindernis reduziert werden, bevor die mobile Plattform zur Kollisionsvermeidung sicher gestoppt wird. Je nach Ausrichtung des 3D-Schutzfeldes ist es möglich, auch Bereiche unterhalb der Scanfeldebene eines Sicherheits-Laserscanners zu überwachen und so Kipp- und Absturzgefahren an Treppen, Rampen oder Bodenkanten zu vermeiden.
SICK – Gesamtlösungsanbieter für Sensorlösungen rund um AGVs und mobile Plattformen
Objekterfassung und -identifikation, Lokalisierung und Wegmessung, Positionierung und Distanzierung, Lastenhandling und Greifersensorik, Umfelderfassung und Sicherheitstechnik in 2D und 3D, LiDAR und Bildverarbeitung – SICK bietet das wohl umfassendste Lösungsportfolio für AGVs, AGCs, mobile Plattformen oder AMRs aus einer Hand. Hinzu kommen aufeinander abgestimmte Sensorsysteme, die zugleich ein Höchstmaß an Funktionalität und Integrationsfreundlichkeit bieten – und als schlüsselfertige Lösungen Hersteller erheblich bei der sensortechnischen Ausstattung von Fahrzeugen unterstützen.
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte SICK mehr als 11.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von rund 2 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon +49 (0)7681202-4183.