Kontakt
Feedback

Sicherheitsschaltgeräte
UE48-3OS

Diese Produktfamilie wurde abgekündigt!
Sicherheitsrelais mit 3 Sicherheitsausgängen für alle gängigen Sicherheitsapplikationen

Ihr Nutzen

  • Ein Modul für alle gängigen Applikationen vereinfacht die Maschinenintegration
  • Vollständige Überwachung und Auswertung von Sensoren
  • Die Sequenzüberwachung übernimmt die Auswertung von berührungslosen Sicherheitsschaltern
  • Schneller, werkzeugfreier Austausch durch kodierte, steckbare Schraubklemmen
  • Verbindet die Vorteile von klassischen Relais mit einfacher Schalttechnik

Übersicht

Sicherheitsrelais mit 3 Sicherheitsausgängen für alle gängigen Sicherheitsapplikationen

Das Sicherheitsrelais UE48-3OS bietet umfangreiche Funktionen, um alle gängigen Applikationen zu lösen. Im Bereich Sicherheitsschalter, Not-Halt-Taster und berührungslose Schalter kontrolliert das Sicherheitsrelais die Signale und zusätzlich die Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung. Die Signale der optoelektronischen Schutzeinrichtungen werden von dem Sicherheitsrelais direkt übernommen und verarbeitet.

Auf einen Blick
  • Ideal zur Auswertung von Not-Halt-Tastern, Sicherheitsschaltern, Sicherheits-Lichtvorhängen, Sicherheits-Laserscannern und Sicherheits-Schaltmatten
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • 3 Sicherheitsausgänge
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenAuswerteeinheit
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Sensorüberwachung

    Sequenzüberwachung

    Querschlusserkennung

    Anzahl Freigabestrompfade3
    Gehäusebreite22,5 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben