Kontakt
Feedback

Sicherheitsschaltgeräte
UE48-2OS

Sicherheitsrelais für alle gängigen Sicherheitsanwendungen

Ihr Nutzen

  • Ein Modul für alle gängigen Applikationen vereinfacht die Maschinenintegration
  • Vollständige Überwachung und Auswertung von Sensoren
  • Die Sequenzüberwachung übernimmt die Auswertung von berührungslosen Sicherheitsschaltern
  • Reduzierte Stillstandszeiten durch schnelle Diagnose über Statusinformationen
  • Schneller, werkzeugfreier Austausch durch kodierte, steckbare Schraubklemmen
  • Verbindet die Vorteile von klassischen Relais mit einfacher Schalttechnik

Übersicht

Sicherheitsrelais für alle gängigen Sicherheitsanwendungen

Das Sicherheitsrelais UE48-2OS kann alle gängigen Sicherheitslösungen anschließen. Im Bereich Sicherheitsschalter, Not-Halt-Taster und berührungslose Schalter kontrolliert es nicht nur die Signale, sondern auch die Querschlusserkennung und die Sequenzüberwachung. Die Signale der optoelektronischen Schutzeinrichtungen werden von dem Sicherheitsrelais direkt übernommen und verarbeitet. Es erkennt Objekte auf einer Schaltmatte, indem es den Kurzschluss im Eingangskreis aufnimmt und auswertet.

Auf einen Blick
  • Ideal zur Auswertung von Not-Halt-Tastern, Sicherheitsschaltern, Sicherheits-Lichtvorhängen, Sicherheits-Laserscannern und Sicherheits-Schaltmatten
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • 2 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenAuswerteeinheit
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Sensorüberwachung

    Sequenzüberwachung

    Querschlusserkennung

    Anzahl Freigabestrompfade2
    Gehäusebreite22,5 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben