Kontakt
Feedback

Sicherheitsschaltgeräte
UE45-3S1

Sicheres Anhalten mit Zeitverzögerung

Ihr Nutzen

  • Vollständige Überwachung und Auswertung von Sensoren
  • Verzögerungszeit zur optimalen Absicherung des Bremsvorgangs einer Maschine
  • Frei einstellbare Verzögerungszeit an der Gerätefront (bis zu 30 s) macht es dem Bediener einfach, Einstellungen zu ändern
  • Schneller, werkzeugfreier Austausch durch kodierte, steckbare Schraubklemmen
  • Verbindet die Vorteile von klassischen Relais mit einfacher Schalttechnik

Übersicht

Sicheres Anhalten mit Zeitverzögerung

Das Sicherheitsrelais UE45-3S1 überwacht Sicherheitsschalter und Not-Halt-Taster bei Applikationen mit einem sicheren Bremsvorgang.

Es verfügt über zwei Sicherheitskontakte, die einen Teil der Aktoren direkt ausschalten. Die weiteren Aktoren bleiben solange aktiv, bis die Maschine vollständig gebremst ist. Diese Aktoren werden nach einer voreingestellten Zeit deaktiviert.

Dies macht es möglich, dass der Bremsvorgang die Maschine stoppt und der Zugriff zur Maschine nur dann gestattet wird, wenn die Maschine vollständig gestoppt ist.

Auf einen Blick
  • Ideal zur Auswertung von Not-Halt-Tastern und Sicherheitsschaltern
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • 2 Schließerkontakte für die direkte Integration in eine Maschinenumgebung
  • 1 Schließerkontakt zeitverzögert bis zu 30 s für Stopp-Kategorie-1-Applikationen
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenAuswerteeinheit
    Sicherheits-Integritätslevel

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    SILCL2 (EN 62061) 2)

    Kategorie

    Kategorie 4 (EN ISO 13849) 1)

    Kategorie 3 (EN ISO 13849) 2)

    Performance Level

    PL e (EN ISO 13849) 1)

    PL d (EN ISO 13849) 2)

    Sensorüberwachung

    Sequenzüberwachung

    Querschlusserkennung

    Verzögerungszeit
    Typische Ansprechzeit25 ms
    Anzahl Freigabestrompfade3
    Gehäusebreite22,5 mm
    • 1) Für Kontakte 13/14, 23/24.
    • 2) Für Zeitkontakte 37/38.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben