Kontakt
Feedback

Sicherheitsschaltgeräte
UE43-4AR

Sicherheitsrelais mit vier Sicherheitsausgängen, um Sicherheitsschalter zu überwachen

Ihr Nutzen

  • Vollständige Überwachung und Auswertung von Sensoren
  • Kurze Ansprechzeit für kürzere Sicherheitsabstände
  • Platzersparnis im Schaltschrank durch kompakte Bauform
  • Schneller, werkzeugfreier Austausch durch kodierte, steckbare Schraubklemmen
  • Verbindet die Vorteile von klassischen Relais mit einfacher Schalttechnik

Übersicht

Sicherheitsrelais mit vier Sicherheitsausgängen, um Sicherheitsschalter zu überwachen

Das Sicherheitsrelais UE43-4AR überwacht Sicherheitsschalter über die Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung mit automatischem Rücksetzen. Zusätzlich bietet das Modul vier Sicherheitsausgänge.

Auf einen Blick
  • Auswerteeinheit für Sicherheitsschalter
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • 4 Sicherheitsausgänge
  • Automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenAuswerteeinheit
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Sensorüberwachung

    Sequenzüberwachung

    Querschlusserkennung

    Anzahl Freigabestrompfade4
    Gehäusebreite22,5 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben