Kontakt
Feedback

Sicherheitsschaltgeräte
UE43-2MF

Die perfekte Überwachung von Sicherheitsschaltern und Not-Halt-Tastern

Ihr Nutzen

  • Vollständige Überwachung und Auswertung von Sensoren
  • Die Sequenzüberwachung übernimmt die Auswertung von berührungslosen Sicherheitsschaltern
  • Reduzierte Stillstandszeiten durch schnelle Diagnose über Statusinformationen
  • Schneller, werkzeugfreier Austausch durch kodierte, steckbare Schraubklemmen
  • Verbindet die Vorteile von klassischen Relais mit einfacher Schalttechnik

Übersicht

Die perfekte Überwachung von Sicherheitsschaltern und Not-Halt-Tastern

Das Sicherheitsrelais UE43-2MF überwacht Sicherheitsschalter und Not-Halt-Taster über die Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung sowie die Diskrepanzzeitüberwachung. Das Sicherheitsrelais unterstützt sowohl ein manuelles wie auch ein automatisches Rücksetzen.

Auf einen Blick
  • Auswerteeinheit für Not-Halt-Taster und Sicherheitsschalter
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • Diskrepanzzeitüberwachung möglich
  • 2 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenAuswerteeinheit
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Sensorüberwachung

    Diskrepanzzeitüberwachung

    Sequenzüberwachung

    Querschlusserkennung

    Typische Ansprechzeit25 ms
    Anzahl Freigabestrompfade2
    Gehäusebreite22,5 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben