Kontakt
Feedback

Sicherheitsschaltgeräte
UE42-2HD

Sicherheitsrelais für Zweihandsteuerung

Ihr Nutzen

  • Vollständige Überwachung und Auswertung von Zweihandbediengeräten
  • Kostenersparnis durch applikationsorientierten Aufbau
  • Reduzierte Stillstandszeiten durch schnelle Diagnose über Statusinformationen
  • Schneller, werkzeugfreier Austausch durch kodierte, steckbare Schraubklemmen
  • Verbindet die Vorteile von klassischen Relais mit einfacher Schalttechnik

Übersicht

Sicherheitsrelais für Zweihandsteuerung

Das Sicherheitsrelais UE42-2HD übernimmt die Steuerung der beiden Tasten eines Zweihandbediengerätes, wobei jede Taste zwei antivalente Kontakte hat. Das Sicherheitsrelais kontrolliert die bestehende Antivalenz der beiden Tasten und überwacht die maximale Diskrepanzzeit von 500 ms zwischen den beiden Tasten.

Auf einen Blick
  • Auswerteeinheit für Zweihandbediengeräte Typ III C, gemäß EN 574
  • Diskrepanzzeit 500 ms
  • 2 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Überwachung der externen Aktoren möglich
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenAuswerteeinheit
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Sensorüberwachung

    Diskrepanzzeitüberwachung

    Sequenzüberwachung

    Querschlusserkennung

    Typische Ansprechzeit50 ms
    Anzahl Freigabestrompfade2
    Gehäusebreite22,5 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben