Kontakt
Feedback

Sicherheitsschaltgeräte
UE23-3MF

Anschlusslösung für Sicherheitsschalter und Not-Halt-Taster

Ihr Nutzen

  • Platzersparnis im Schaltschrank durch kompakte Bauform
  • Kostenersparnis durch applikationsorientierten Aufbau
  • Reduzierte Stillstandszeiten durch schnelle Diagnose über Statusinformationen
  • Schneller, werkzeugfreier Austausch durch kodierte, steckbare Schraubklemmen
  • Verbindet die Vorteile von klassischen Relais mit einfacher Schalttechnik

Übersicht

Anschlusslösung für Sicherheitsschalter und Not-Halt-Taster

Das Sicherheitsrelais UE23-3MF überwacht mechanische Sensoren, wie beispielsweise Not-Halt-Taster oder Sicherheitsschalter, schnell und effizient. Die integrierten Funktionen begünstigen ein manuelles oder automatisches Rücksetzen und überwachen die integrierten Kontakte sowie zusätzlich die Kontakte der Aktoren.

Auf einen Blick
  • Ideal für die Anbindung von Not-Halt-Tastern und Sicherheitsschaltern
  • 3 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenAuswerteeinheit
    Sicherheits-IntegritätslevelSILCL2 (EN 62061)
    KategorieKategorie 3 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL d (EN ISO 13849)
    Anzahl Freigabestrompfade3
    Gehäusebreite22,5 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben