Kontakt
Feedback

Sicherheitsschaltgeräte
UE12-2FG

Minimaler Platzbedarf bei maximaler Anzahl von Kontaktausgängen

Ihr Nutzen

  • Kurze Ansprechzeit für kürzere Sicherheitsabstände
  • Platzersparnis im Schaltschrank durch kompakte Bauform
  • Minimaler Verdrahtungsaufwand für schnelle und einfache Inbetriebnahme
  • Vermeidet überzählige Ausgänge und spart dadurch Kosten

Übersicht

Minimaler Platzbedarf bei maximaler Anzahl von Kontaktausgängen

Das Sicherheitsrelais UE12-2FG ist eine optimale Ausgangserweiterung für optoelektronische Schutzeinrichtungen oder Sicherheitssteuerungen. Bei der Absicherung von Maschinen und Anlagen übernimmt das Sicherheitsrelais die elektronischen Signale und schaltet die Aktoren zuverlässig.

Auf einen Blick
  • Ideal für Anwendungen mit optoelektronischen Schutzeinrichtungen und Sicherheitssteuerungen mit OSSD-Ausgängen
  • Kurze Ansprechzeit von 10 ms
  • Kompakte Bauform
  • 2 Kontaktausgänge
  • Bis zu 20 Kontaktausgänge durch Kaskadierung
  • Rückmeldepfad für Schützkontrolle (EDM)
  • Schraubklemmen oder steckbare Schraubklemmen
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze

 

safetyIQ

Entdecken Sie intelligenten Schutz für mehr Produktivität

Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenAusgangserweiterung für OSSDs
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849) 1)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849) 1)
    Anzahl Freigabestrompfade2
    Gehäusebreite17,8 mm
    • 1) Bei Überwachung des Rückmeldestrompfades Y1 - Y2 (Schützkontrolle) durch entsprechendes Basisgerät.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben