Kontakt
Feedback

Sicherheitsschaltgeräte
UE10-4XT

Kontakterweiterung für alle Sicherheitsrelais

Ihr Nutzen

  • Bietet alle erforderlichen Kontaktpfade in kompakter Baugröße
  • Reduzierte Stillstandszeiten durch schnelle Diagnose über Statusinformationen
  • Schneller, werkzeugfreier Austausch durch kodierte, steckbare Schraubklemmen
  • Verbindet die Vorteile von klassischen Relais mit einfacher Schalttechnik

Übersicht

Kontakterweiterung für alle Sicherheitsrelais

Das Sicherheitsrelais UE10-4XT dient zur Erweiterung der Auswerteeinheiten der Produktfamiliengruppe Sicherheitsrelais. Es verfügt über vier Sicherheitsausgänge und zwei Meldeausgänge und kann somit eine große Anzahl an Aktoren schalten.

Auf einen Blick
  • Kontakterweiterungen ermöglichen vier weitere Sicherheitsausgänge für Auswerteeinheiten der Produktfamiliengruppe Sicherheitsrelais
  • 4 Sicherheitsausgänge, 2 Meldeausgänge
  • Rückmeldepfad für Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenKontakterweiterung
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849) 1)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849) 1)
    Anzahl Freigabestrompfade4
    Gehäusebreite22,5 mm
    • 1) Bei Überwachung des Rückmeldestrompfades Y1 - Y2 (Schützkontrolle) durch entsprechendes Basisgerät.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben