Kontakt
Feedback

Sicherheitsschaltgeräte
UE10-3OS

Die universelle Ausgangserweiterung

Ihr Nutzen

  • Bietet alle erforderlichen Kontaktpfade in kompakter Baugröße
  • Reduzierte Stillstandszeiten durch schnelle Diagnose über Statusinformationen
  • Schneller, werkzeugfreier Austausch durch kodierte, steckbare Schraubklemmen
  • Verbindet die Vorteile von klassischen Relais mit einfacher Schalttechnik

Übersicht

Die universelle Ausgangserweiterung

Das Sicherheitsrelais UE10-3OS bietet alle benötigten Kontaktpfade. Es übernimmt die sicherheitsgerichteten Signale aus den Sensoren und sendet diese Informationen an die internen Kontakte, die die Aktoren schalten. Außerdem ermöglicht das Sicherheitsrelais eine Diagnose und zeigt den Status des Systems an.

Auf einen Blick
  • Ideal für Anwendungen mit optoelektronischen Schutzeinrichtungen und Sicherheitssteuerungen mit OSSD-Ausgängen
  • Ausgangserweiterung für sichere Weiterverarbeitung von OSSD-Ausgangssignalen
  • 3 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Rückmeldepfad für Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AnwendungenAusgangserweiterung für OSSDs
    Sicherheits-Integritätslevel

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    KategorieKategorie 4 (EN ISO 13849) 1)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849) 1)
    Anzahl Freigabestrompfade3
    Gehäusebreite22,5 mm
    • 1) Bei Überwachung des Rückmeldestrompfades Y1 - Y2 (Schützkontrolle) durch entsprechendes Basisgerät.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben