Zuverlässige Detektion von Verpackungen

Auf dem Transportband müssen Verpackungen beim Befördern zuverlässig erfasst und gezählt werden. Früher wurden hierfür die Produkte vereinzelt. Die MultiTask-Lichtschranke DeltaPac (WTD20E) erfasst Verpackungen auf dem Transportband auch bei geringem Abstand zueinander. Die Detektion erfolgt unabhängig von Farbe und Oberfläche der Verpackung. Dies ermöglicht einen berührungslosen, verschleißfreien und zuverlässigen Zählvorgang. Mit der MultiTask-Lichtschranke DeltaPac ist deshalb ein Separieren nicht mehr notwendig. Dadurch entfallen aufwendige Mechaniken in der Förderstrecke.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der Sieg des Menschen über die Lücke
    • Delta-S-Technologie®, vier PinPoint-2.0-LEDs und zwei Energiewaagen, kombiniert mit SIRIC® und Distanzmessung
    • Richtungsunabhängig Objektkonturen mit Radien bis 20 mm detektieren
    • Für Bandgeschwindigkeiten bis 3,0 m/s bzw. Produktionskapazitäten bis 200.000 Verpackungen pro Stunde
    • Vorparametrierte Sensoren oder die individuelle Einstellung von vier Betriebsmodi via IO-Link
    • Kompaktes Gehäuse (42 mm x 42 mm x 45 mm) mit IP 67