Zählung der Produkte am Einlauf

Durch Zählen von Objekten den Produktfluss kontrollieren und steuern ist eine typische Anwendung in der Verpackungsmaschine. Die Reflexions-Lichtschranke WLG16 detektiert transparente Objekte zuverlässig und kann mit dem Bedienkonzept BluePilot in nur zwei Schritten spezifisch auf die jeweilige Applikation eingestellt werden. Ob Folien, Trays, Glas- und Plastikflaschen oder Folienriss, die WLG16 erkennt alles zuverlässig und behält dank der AutoAdapt-Technologie auch bei Verschmutzung den Überblick.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Die Senkrechtstarter in der Objektdetektion
    • Technologien: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
    • BluePilot: optische Ausrichthilfe, Einstellung des Schaltabstands per Drück-Dreh-Element mit optischer Schaltabstandsanzeige oder via IO-Link
    • PinPoint-LED: lichtintensive rote Sende-LED
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
    • Vistal-Gehäuse: hohe chemische, thermische und mechanische Robustheit