Kontakt
Feedback

Sie haben nach "glossar" gesucht

Sie haben nach "glossar" gesucht

10 Treffer:

Treffer 1 - 10 von 10

Überstandskontrolle von Solarglassubstraten
Überstandskontrolle von Solarglassubstraten
Detektion, Vermessung und Positionierung des Solarglassubstrates
Detektion, Vermessung und Positionierung des Solarglassubstrates
Glasplattenpositionierung
Glasplattenpositionierung
Glasplattenvermessung
Glasplattenvermessung
Kostensparende, sichere Sensorkaskade mit Diagnosefunktion
Kostensparende, sichere Sensorkaskade mit Diagnosefunktion
Absicherung eines fahrerlosen Transportfahrzeugs (FTF) in der Solarmodulproduktion
Absicherung eines fahrerlosen Transportfahrzeugs (FTF) in der Solarmodulproduktion
Produktfamilie Ranger3
Großartige 3D-Performance im kleinen Gehäuse
  • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für überlegene 3D-Performance
  • Verarbeitung von bis zu 15,4 Gigapixeln/s.
  • 3D-Profile bei 7 kHz im Vollformat
  • Sensorauflösung: 2.560 x 832 px
  • Konform mit GigE Vision und GenICam
  • 3D-, Reflexions- und Streulichtmessung in einem Gerät
  • Industriegehäuse, optional nach Schutzart IP65/67
Waldkirch, Oktober 2015 – Die SICK AG präsentiert auf der EXPONATEC COLOGNE, der Fachmesse für Museen, Konservierung und Kulturerbe, Sensorlösungen zur Sicherung von Kunstschätzen... Weiterlesen
Produktfamilie W12G
Glas-Performance im Metallgehäuse: von der PET-Flasche bis zur transparenten Folie
  • Robustes Metallgehäuse, wahlweise mit Teflonbeschichtung
  • Bewährte Erkennung von transparenten Objekten
  • Präzise Autokollimationsoptik
  • Robuste Sensoren für den industriellen Einsatz
  • PinPoint-Technologie
  • Schwalbenschwanzmontage – Montage- und Langlöcher ergeben vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
  • Sehr gut sichtbare Status-LEDs
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Sie haben es geschafft! Die SICK-Mitarbeiter Silas Gschwender (20, Wyhl), Lukas Adler (20, Bahlingen) und Timo Späth (20, Wyhl) haben bei den Weltmeisterschaften der Berufe (WorldSkills) in Leipzig... Weiterlesen

Treffer 1 - 10 von 10

Nach oben