Kontakt
Feedback

Sie haben nach "Temperatur-Sensoren" gesucht

771 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 771

Produktfamilie TSP
Effizient und platzsparend Temperatur messen
  • Platinwiderstand (Pt100 oder Pt1000, 2-Leiter oder 3-Leiter), Genauigkeitsklasse B nach IEC 60751
  • Messbereich –30 °C ... +130 °C
  • Diverse Anschlussgewinde und Einbaulängen
  • Medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4305
  • Rundsteckverbinder M12 x 1 (IP 67)
Produktfamilie THTL
Perfekt eingepasst: hygienische Temperaturmessung in Rohrleitungen
  • Pt100, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Durchgangsgehäuse zum Orbitaleinschweißen in Rohrleitung
  • Messfühler federnd in Schutzrohr eingepresst
  • Medienberührend: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1

Produktfamilie THTE
Hygienisch und flexibel: Temperatursensor mit Schutzrohr
  • Pt100, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Messfühler federnd in Schutzrohr eingepresst
  • Medienberührend: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Hygienische Prozessanschlüsse
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
Produktfamilie TBS
Temperaturüberwachung einfach gemacht
  • Großes Display, IO-Link 1.1
  • Unabhängig voneinander programmierbare Transistorausgänge PNP oder NPN, optionaler Analogausgang 4 mA ... 20 mA oder 0 V ... 10 V
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
  • Messbereiche –20 °C ... +120 °C
  • Pt1000-Element, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Diverse Einbaulängen und Anschlussgewinde
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Schutzart IP 65 und IP 67
Produktfamilie TCT
Kompakt, robust, präzise
  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Diverse mechanische Adaptionen und Einbaulängen, auch mit Schutzrohr
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1 (IP 67) oder Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A (IP 65)
Produktfamilie TBT
Die bewährte Temperaturmessung
  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Diverse mechanische Adaptionen und Einbaulängen
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Kabeldurchführung M16 x 1,5
Produktfamilie THTS
Einfache, hygienische Temperaturmessung
  • Pt100-Widerstand, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Messbereiche –50 °C ... +150 °C und –50 °C ... +250 °C
  • Medienberührende Teile: korrosionsbeständiger Edelstahl 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Diverse hygienische Prozessanschlüsse und Einbaulängen
  • Pt100 (4-Leiter) oder 4 mA ... 20 mA (2-Leiter)
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
Waldkirch, im Juni 2019 – Mit der zweiten Generation von Motor-Feedback-Systemen mit HIPERFACE DSL (HDSL) setzt SICK die Anforderungen der elektrischen Antriebstechnik an sensorische Funktionalitäten,... Weiterlesen
Als ein führender Übertragungsnetzbetreiber für regenerative Energien in Europa betreibt die Amprion GmbH das mit 11.000 Kilometern längste Höchstspannungsnetz zwischen Niedersachsen,... Weiterlesen
Universelle Temperaturmessung für Flüssigkeiten und Gase

Die Produktpalette an Einschraub- und Einsteckthermometern sowie Temperaturschaltern von SICK bietet hochwertige Lösungen für die berührende Temperaturmessung in Flüssigkeiten und Gasen. Durch die vielfältigen Einbaulängen sowie die variablen mechanischen Konfigurationsmöglichkeiten lassen sich die Geräte optimal an individuelle Anforderungen anpassen.

Temperatursensoren ermitteln die Temperatur in Flüssigkeiten oder Gasen. Dabei können bestimmten Temperaturen Schaltfunktionen zugeordnet werden oder einem definierten Temperaturbereich eine Messumformer-/Transmitter-Funktion zugeordnet sein, bei der eine Temperatur aus diesem Bereich einem analogen elektrischen Ausgangssignal zugeordnet wird.

Unsere Lösungen für die Fluid-Power-Erzeugung und Fluid-Power-Aktorik in der Hydraulik
In industriellen Anlagen oder Chemieparks können bei Abfüllprozessen oder Reparaturen organische Substanzen in das Abwassersystem oder Oberflächenwasser gelangen. Um dies zu vermeiden muss... Weiterlesen
6064875
TBS
Temperatursensoren
  • Messbereich: –20 °C +80 °C
  • Genauigkeit des Messelements: ≤ ± (0,15 °C + 0,002, Ansprechzeit t50: ≤ 5 sAnsprechzeit t90: ≤ 10 s
  • Prozessanschluss: Gewinde G ½ A nach DIN 3852-E
  • Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 150 mm / 6 mm
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6064874
TBS
Temperatursensoren
  • Messbereich: –20 °C +80 °C
  • Genauigkeit des Messelements: ≤ ± (0,15 °C + 0,002, Ansprechzeit t50: ≤ 5 sAnsprechzeit t90: ≤ 10 s
  • Prozessanschluss: Gewinde G ½ A nach DIN 3852-E
  • Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 50 mm / 6 mm
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6064877
TBS
Temperatursensoren
  • Messbereich: –20 °C +80 °C
  • Genauigkeit des Messelements: ≤ ± (0,15 °C + 0,002, Ansprechzeit t50: ≤ 5 sAnsprechzeit t90: ≤ 10 s
  • Prozessanschluss: Gewinde G ½ A nach DIN 3852-E
  • Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 350 mm / 6 mm
  • Dichtung: NBR
  • Ausgangssignal: IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA
  • Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6066733
THTS
Temperatursensoren
  • Messbereich: –50 °C +250 °C
  • Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, t50 ≤ 3,3 s t90 ≤ 9,7 s
  • Prozessanschluss: Clamp (ISO 2852) DN 25, DN 33,7, DN 38
  • Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 75 mm / 6 mm
  • Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter
  • Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69
  • Details
  • Jetzt vergleichen
6066732
THTS
Temperatursensoren
  • Messbereich: –50 °C +250 °C
  • Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, t50 ≤ 3,3 s t90 ≤ 9,7 s
  • Prozessanschluss: Clamp (ISO 2852) DN 40, DN 51
  • Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 75 mm / 6 mm
  • Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter
  • Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69
  • Details
  • Jetzt vergleichen

Typ: IODD-Datei

Name: IODD Datei TBS (V 1.1)

Version: V1.1

Softwarekategorie: Gerätebeschreibungsdatei

Dateigröße: 28,00 KB

Produktfamilie: TBS

Typ: IODD-Datei

Name: IODD Datei TBS (V 1.0.1)

Version: V1.0.1

Softwarekategorie: Gerätebeschreibungsdatei

Dateigröße: 27,00 KB

Produktfamilie: TBS

Typ: SDD-Datei

Name: SDD-Datei für TBS IO-Link

Softwarekategorie: Gerätebeschreibungsdatei

Dateigröße: 166,00 KB

Produktfamilie: TBS

Typ: IO-Link-Funktionsbaustein

Name: Function Block Factory

Softwarekategorie: Funktionsbaustein

Dateigröße: 1,00 KB

Produktfamilie: MIS, OD1000, Dx35, Dx50-2, ...

Fluid Power von SICK. Das sind intelligente Sensoren und Anwendungen im Bereich von hydraulischen und pneumatischen Antrieben für die Industrie. Sie tragen in vielen Bereichen zur Optimierung von... Weiterlesen
SMART SENSORS INFORMATIONSLIEFERANTEN FÜR INDUSTRIE 4.0

Publikationstyp: Sonderinformation

Artikelnummer: 8020517

Titel: SMART SENSORS INFORMATIONSLIEFERANTEN FÜR INDUSTRIE 4.0

Veröffentlichung: 27.09.2019

Dateigröße: 2,47 MB

Treffer 1 - 24 von 771

Nach oben