Sie haben nach "Füllstandssensoren" gesucht

71 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 71

Multifunktionaler Sensor für Füllstand- und Temperaturmessung
  • Kontinuierliche Füllstand- und Temperaturmessung sowie Füllstand- und Temperaturschalter
  • Messung unabhängig vom Behältermaterial
  • Sonde von 100 mm bis 1.000 mm
  • Display und intuitive Menüführung
  • Keine mechanisch beweglichen Teile
  • Schutzart IP 67 und IO-Link 1.1
  • Keine Totzone entlang des Messbereichs
Jetzt vergleichen
Auswählen
Von der ersten bis zur vierten industriellen Revolution wurden die größten Inspirationen durch bereitwilliges Überschreiten der Grenzen hin zum Unkonventionellen vorangetrieben. Durch die... Weiterlesen
In vielen Industrien gehören herausfordernde Umgebungsbedingungen unterschiedlichster Art zum Produktionsalltag. Systeme und Sensoren, die für einen sicheren Produktionsablauf sorgen, brauchen... Weiterlesen
Flexible und einfache Grenzstandmessung – die kostengünstige Lösung
  • Kapazitiver Grenzschalter basierend auf der elektrischen Impedanzspektroskopie
  • Plug-and-play: voreingestellt auf wässrige Medien
  • Prozesstemperatur: −20 °C ... +100 °C (+135 °C für 1 h)
  • Prozessdruck: −1 bar ... +25 bar
  • Zwei digitale PNP-Ausgänge
  • Schutzarten: IP66, IP67 und IP69
  • Ideal für hygienische Anwendungen (Reinigbarkeit, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP- und SIP-fähig, hygienische Adapter verfügbar)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Exakte Füllstandmessung bei stark schäumenden Medien - kein Problem für den  Füllstandsensor LFP Inox. Das Messprinzip der geführten Mikrowelle sorgt für höchste... Weiterlesen
Beim Leiterplatten-Spezialist Varioprint AG in Heiden ist seit einigen Monaten eine neue, ultramoderne Galvanikanlage mit 52 Tauchbecken in Betrieb. In das vollautomatische Konzept bestens integriert:... Weiterlesen

Manchmal möchte man einfach wissen, was sich unter einer Oberfläche verbirgt. Hinter einer Wand zum Beispiel, in einem Vorratsbehälter, in einem Container, hinter einer Abdeckung. Füllstand- und Zufuhrkontrolle ist eine Domäne der kapazitiven Näherungssensoren. Ganz gleich, ob es um festes Material wie Papier oder Holz geht, um Granulate oder Flüssigkeiten: Sie erkennen zuverlässig den Stand der Dinge im Produktionsprozess und in der Endkontrolle. Ist da etwas hinter der Abdeckung? Ist die fertig abgefüllte Packung wirklich voll? Wie viel Farbe ist noch im Tank? Für einen kapazitiven Näherungssensor sind das einfache Fragen. Kapazitive Näherungssensoren von SICK sind immer nah dran am Geschehen. Schaltabstände zwischen 1 und 25 mm geben Spielraum für beinahe jede Einbausituation und machen die Sensoren ausgesprochen flexibel für eine breite Palette von Anwendungen. Dabei sind diese Sensoren bemerkenswert unempfindlich gegen Störungen. Verunreinigungen, Staub und Sprühnebel in der Luft machen ihnen genauso wenig aus wie elektromagnetische Einflüsse. Kein Wunder, dass sie in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden. In der Lebensmittelindustrie genauso wie in der Automontage sowie in der Lager- und Fördertechnik.

Zuverlässige kapazitive Sensoren im quaderförmigen Gehäuse
  • Quaderförmiges Gehäuse
  • Detektiert Pulver, Granulate, Flüssigkeiten und Feststoffe
  • Höchste EMV-Störfestigkeit
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Versorgungsspannung: DC 10 V ... 36 V
  • Kurzschlussschutz (getaktet)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Sensoren im metrischen PTFE-Gehäuse für den Einsatz in aggressiven Umgebungsbedingungen
  • M18 - metrisches Gehäuse
  • Detektiert Pulver, Granulate, Flüssigkeiten und Feststoffe
  • Höchste EMV-Störfestigkeit
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Versorgungsspannung: DC 10 V ... 36 V
  • Kurzschlussschutz (getaktet)
  • Gehäusematerial aus PTFE
  • Schutzklasse IP 67
Jetzt vergleichen
Auswählen
Langzeit bewährte Sensoren für die Objekterfassung und Füllstandabfrage
  • Zylindrische Gehäuse in den Bauformen M12, M18 und M30
  • Detektiert Pulver, Granulate, Flüssigkeiten und Feststoffe
  • Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
  • Elektrische Ausführung: DC 2- und 4-Leiter
  • Versorgungsspannung: DC 10 V bis DC 36 V
  • Visuelle Einstellhilfe
  • Schaltabstände bis 25 mm
  • Schutzart: IP 65, IP 68, IP 69K
Jetzt vergleichen
Auswählen
Waldkirch, im Juni 2019 – Mit der zweiten Generation von Motor-Feedback-Systemen mit HIPERFACE DSL (HDSL) setzt SICK die Anforderungen der elektrischen Antriebstechnik an sensorische Funktionalitäten,... Weiterlesen
Waldkirch, September 2016 – SICK hat die kapazitiven Näherungssensoren CM18 und CM30 weiterentwickelt. Die neue Generation ist besonders robust und besitzt eine noch bessere elektromagnetische... Weiterlesen
Tee, der rein und natürlich schmeckt: Welcher Teetrinker sehnt sich nicht danach? Das italienische Unternehmen TEAMAC kann diesen Wunsch erfüllen. Der Maschinenbauer bietet umweltfreundliche... Weiterlesen
Kapazitive Näherungssensoren
CM PTFE
  • Schaltabstand Sn: 3 mm ... 8 mm
  • Einbau in Metall: Bündig
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Anschlussart: Leitung, 4-adrig
  • Schaltausgang: NPN
  • Schaltfunktion: Antivalent
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Kapazitive Näherungssensoren
CM PTFE
  • Schaltabstand Sn: 3 mm ... 8 mm
  • Einbau in Metall: Bündig
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Anschlussart: Leitung, 4-adrig
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Antivalent
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Kapazitive Näherungssensoren
CM
  • Schaltabstand Sn: 2 mm ... 16 mm
  • Einbau in Metall: Bündig
  • Elektrische Ausführung: AC 2-Leiter
  • Anschlussart: Leitung, 2-adrig
  • Schaltfunktion: Öffner oder Schließer
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Kapazitive Näherungssensoren
CM
  • Schaltabstand Sn: 4 mm ... 25 mm
  • Einbau in Metall: Nicht bündig
  • Elektrische Ausführung: AC 2-Leiter
  • Anschlussart: Leitung, 2-adrig
  • Schaltfunktion: Öffner oder Schließer
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Kapazitive Näherungssensoren
CQ
  • Schaltabstand Sn: 1 mm ... 10 mm
  • Einbau in Metall: Nicht bündig
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Anschlussart: Leitung, 4-adrig
  • Schaltausgang: NPN
  • Schaltfunktion: Öffner oder Schließer
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Kapazitive Näherungssensoren
CQ
  • Schaltabstand Sn: 1 mm ... 10 mm
  • Einbau in Metall: Nicht bündig
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 3-polig
  • Schaltausgang: NPN
  • Schaltfunktion: Öffner oder Schließer
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Kapazitive Näherungssensoren
CQ
  • Schaltabstand Sn: 4 mm ... 25 mm
  • Einbau in Metall: Nicht bündig
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Anschlussart: Leitung, 4-adrig
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Antivalent
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Kapazitive Näherungssensoren
CQ
  • Schaltabstand Sn: 1 mm ... 10 mm
  • Einbau in Metall: Nicht bündig
  • Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter
  • Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Öffner oder Schließer
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Kapazitive Näherungssensoren
CQ
  • Schaltabstand Sn: 1 mm ... 10 mm
  • Einbau in Metall: Nicht bündig
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig
  • Schaltausgang: NPN
  • Schaltfunktion: Schließer
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Kapazitive Näherungssensoren
CQ
  • Schaltabstand Sn: 1 mm ... 10 mm
  • Einbau in Metall: Nicht bündig
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig
  • Schaltausgang: PNP
  • Schaltfunktion: Öffner oder Schließer
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Kapazitive Näherungssensoren
CQF
  • Schaltabstand Sn: 0,5 mm ... 6 mm
  • Einbau in Metall: Bündig, nicht bündig
  • Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig
  • Schaltausgang: NPN
  • Schaltfunktion: Öffner
Details
Jetzt vergleichen
Stück

Treffer 1 - 24 von 71