Sie haben nach "Durchflusssensoren" gesucht

146 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 146

Berührungslos und wartungsfrei Volumenstrom erfassen
  • Effiziente und kostengünstige berührungslose Vermessung von Volumenstrom und Massenstrom bei Schüttgütern
  • Hohe Auflösung durch Laserpulse mit hoher Winkelauflösung
  • Hohe Zuverlässigkeit durch Multi-Echo-Puls-Auswertung
  • Integrierte Funktion zur Bestimmung des Schüttgutschwerpunkts
  • Robuster Aufbau für raue Umgebungsbedingungen
  • Messung auch bei niedrigen Temperaturen durch integrierte Heizung
  • Kompaktes Gehäuse mit Schutzart IP67
Jetzt vergleichen
Auswählen
Durchflusssensor mit Energiemessung
  • Misst Druckluft und nicht korrosive Gase wie Argon, Helium, Kohlendioxyd und Stickstoff
  • Kalorimetrisches Messprinzip mit einer Messungenauigkeit von ± 3 % M.V. und ± 0,3 % M.E.V.
  • Messung von Gasdurchfluss, -temperatur, Prozessdruck und Energieverbrauch mit nur einem Sensor
  • Geringer Druckverlust
  • Hohe Messdynamik für Zylinder- und Leckageüberwachung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der clevere Schutz vor Trockenlauf in Pumpen
  • Durchflussüberwachung und Temperaturmessung in einem Sensor
  • Optimiert für Wasser und Öl; Teach-in-Möglichkeit weiterer Flüssigkeiten
  • Schutzart IP 67/IP 69 und IO-Link 1.1
  • Industrieausführung in VISTAL®-Gehäuse, mit 180°-drehbarem OLED-Display
  • Edelstahl-Hygienevariante, voll CIP-/SIP-fähig, Prozesstemperatur bis 150 °C
Jetzt vergleichen
Auswählen
Berührungslos Durchfluss messen
  • Durchflusssensor für leitende und nicht leitende Flüssigkeiten
  • Keine beweglichen Teile, kompakte Bauform
  • Prozesstemperatur bis 80 °C, Prozessdruck bis 16 bar
  • Hohe chemische Beständigkeit durch dichtungsfreien Sensoraufbau
  • Großes Display mit Folientastatur
  • Integrierte Leerrohrerkennung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der kompakte Edelstahlsensor für flexible Durchflussmessung
  • Durchflussmessung für wasser- und ölbasierte Flüssigkeiten
  • Dichtungsfreier Sensor aus Edelstahl 316L mit Ra ≤ 0,8
  • Gerades, selbstentleerendes Messrohr
  • Kompaktes Design mit kurzen Einbaulängen
  • Konfigurierbare Digitalausgänge
  • Temperaturmessung
  • Schutzart IP 67/69, CIP/SIP fähig, IO-Link-Version 1.1
Jetzt vergleichen
Auswählen
Robust und genau – Durchflussmesstechnik von SICK

SICK bietet zur Durchflussmesstechnik innovative Sensorik an, die flexible Messverfahren mit robusten Gerätebauformen und kosteneffizienten Anschlusskonzepten an übergeordnete Systeme verbindet. Ob mit analogen Werten der aktuelle Durchflusswert oder mit Impulsabfragen eine Mengenerfassung benötigt wird – die Durchflusssensoren von SICK arbeiten mit den unterschiedlichsten Medien unter schwierigen Prozess- und Umgebungsbedingungen immer zuverlässig und sicher.

Flüssigkeiten überwachen – Trockenlauf vermeiden

Eine zuverlässige Durchflusskontrolle ist Grundvoraussetzung, um Pumpen vor einem möglichen Trockenlauf zu schützen. Die Flüssigkeitsdurchflussmessgeräte von SICK sind hier die ideale Lösung. Sie helfen, mögliche kostenintensive Schäden und Anlagenstillstände zu vermeiden. Und dabei ist es völlig unerheblich, welche Flüssigkeiten durch das überwachte System fließen.

Schüttgutmengen exakt erfassen – auch wenn es mal rauer zugeht

Feststoffdurchflussmessgeräte von SICK erfassen berührungslos den Volumenstrom von allen nichtgasförmigen und nichtflüssigen Medien, wie z. B. Schüttgut auf Förderbändern. Mit ihrem robusten Industriegehäuse arbeiten sie auch unter widrigen Witterungs- und Betriebsbedingungen stets zuverlässig und liefern exakte Daten an übergeordnete Systeme.

Flexible Durchflussmessung - bei nahezu jeder Flüssigkeit

Flüssigkeitsdurchflusszähler von SICK ermitteln berührungslos das Durchflussvolumen von leitenden und nichtleitenden Flüssigkeiten. Aufgrund der kompakten Baugröße lassen sie sich auch in Anlagen mit begrenztem Einbauraum einsetzen. Das robuste Design sorgt dafür, dass diese Sensoren auch beim Einsatz von aggressiven Flüssigkeiten zuverlässige Daten liefern.

Unsere Lösungen für die Fluid-Power-Erzeugung und Fluid-Power-Aktorik in der Pneumatik
GO BEYOND. Discovery #8 Nachhaltigkeit gewährleisten und Energieverbräuche reduzieren sind in wohl jeder Branche das Gebot der Stunde. Die SICK AG entwickelt seit der Unternehmensgründung... Weiterlesen

Typ: SDD-Datei

Name: SDD-Datei für T-Easic® FTS IO-Link

Softwarekategorie: Gerätebeschreibungsdatei

Dateigröße: 276,00 KB

Produktfamilie: T-Easic® FTS

Details
Herunterladen

Typ: IODD-Datei

Name: IODD Datei T-Easic® FTS (1.1)

Version: 1.1

Softwarekategorie: Gerätebeschreibungsdatei

Dateigröße: 99,00 KB

Produktfamilie: T-Easic® FTS

Details
Herunterladen

Typ: Siemens-Funktionsbaustein

Name: Funktionsblock Siemens S7-300/400

Version: V3.0

Softwarekategorie: Funktionsbaustein

Dateigröße: 2,49 MB

Produktfamilie: Bulkscan®

Details
Herunterladen

Typ: Rockwell-Funktionsbaustein

Name: Funktionsbaustein Rockwell Logix5000

Version: V2.1

Softwarekategorie: Funktionsbaustein

Dateigröße: 8,16 MB

Produktfamilie: Bulkscan®

Details
Herunterladen

Typ: Siemens-Funktionsbaustein

Name: Funktionsblock Siemens S7-1200/1500

Version: V1.2

Softwarekategorie: Funktionsbaustein

Dateigröße: 15,46 MB

Produktfamilie: Bulkscan®

Details
Herunterladen

Typ: SDD-Datei

Name: SDD-Datei für Bulkscan® LMS511

Softwarekategorie: Gerätebeschreibungsdatei

Dateigröße: 2,03 MB

Produktfamilie: Bulkscan®

Details
Herunterladen

Typ: SDD-Datei

Name: SDD-Datei für DOSIC IO-Link

Softwarekategorie: Gerätebeschreibungsdatei

Dateigröße: 297,00 KB

Produktfamilie: DOSIC®

Details
Herunterladen

Typ: IODD-Datei

Name: IODD Datei DOSIC (1.1)

Version: 1.1

Softwarekategorie: Gerätebeschreibungsdatei

Dateigröße: 510,00 KB

Produktfamilie: DOSIC®

Details
Herunterladen

Typ: IODD-Datei

Name: IODD Datei FTMg (1.1)

Version: 1.1

Softwarekategorie: Gerätebeschreibungsdatei

Dateigröße: 103,00 KB

Produktfamilie: FTMg

Details
Herunterladen

Typ: SDD-Datei

Name: SDD-Datei für FTMg IO-Link

Softwarekategorie: Gerätebeschreibungsdatei

Dateigröße: 283,00 KB

Produktfamilie: FTMg

Details
Herunterladen

Typ: CoDeSys-Funktionsbaustein

Name: CoDeSys3 Funktionsblock

Version: V1.0.0.0

Softwarekategorie: Funktionsbaustein

Dateigröße: 613,00 KB

Produktfamilie: Bulkscan®

Details
Herunterladen
Durchflusssensoren, Flüssigkeitsdurchflusszähler
FFU
  • Messrohrnennweite: DN 10
  • Maximaler Durchfluss: ≤ 21 l/min
  • Medienberührende Werkstoffe: PPSU, EPDM
  • Prozessanschluss: Clamp (DIN 11864-3)
  • Ausgangssignal: Analogausgang 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA für aktuellen Durchfluss und Temperatur, 2 Impuls-/Statusausgang PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Leerrohrüberwachung, Durchflussgrenzwert, 1 Schalteingang für Dosierung, Mengenreset
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Prozessdruck: ≤ 16 bar
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Durchflusssensoren, Flüssigkeitsdurchflusszähler
FFU
  • Messrohrnennweite: DN 25
  • Maximaler Durchfluss: ≤ 240 l/min
  • Medienberührende Werkstoffe: PPSU, EPDM
  • Prozessanschluss: 1 ¼ NPT
  • Ausgangssignal: Analogausgang 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA für aktuellen Durchfluss und Temperatur, 2 Impuls-/Statusausgang PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Leerrohrüberwachung, Durchflussgrenzwert, 1 Schalteingang für Dosierung, Mengenreset
  • Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Prozessdruck: ≤ 10 bar
Details
Jetzt vergleichen
Stück

Treffer 1 - 24 von 146