Kontakt
Feedback

Sie haben nach "Not-Aus-Schalter" gesucht

10 Treffer:

Treffer 1 - 10 von 10

Die feldbusneutrale Punkt-zu-Punkt-Kommunikation IO-Link wächst kräftig. Alleine 2016 ist die Zahl der IO-Link-Knoten um 47 Prozent gestiegen. IO-Link ist somit die erste Wahl zur Anbindung insbesondere... Weiterlesen
Jetzt im Gelben Trikot des Führenden: Mit den neuen Sicherheitsschaltern RE1 und RE2 ergänzt SICK sein Portfolio um zwei Produktfamilien, die im Verbund der sicheren Sensor-und Steuerungslösungen... Weiterlesen
Wenn Konstrukteure in Euphorie geraten, muss ein triftiger Grund vorliegen. Etwa die neueste Sicherheits-Steuerung von SICK die Vorteile clever aneinanderreiht. Sie ist so sicher und intelligent, dass... Weiterlesen
Das Unternehmen Cermex in Corcelles les Cîteaux, Abteilung Kartonverpackung von Gebo Cermex, Weltmarktführer im Bereich Verpackungslinien, hat eine extrem leistungsstarke Kombi-Anlage bestehend... Weiterlesen
6029601
  • Details
  • Jetzt vergleichen
Produktfamilie GRF18S
Einfach, kompakt und robust
  • Robuste Füllstandmessung in flüssigen Medien
  • Kleine und kompakte Bauweise, kein Mediumsabgleich notwendig
  • Prozesstemperatur bis 55 °C, Prozessdruck bis 16 bar
  • Schutzart IP 67 und IP 69
  • Prozessanschluss G ½
  • Hohe Beständigkeit durch Edelstahlgehäuse 1.4404, Kegelspitze aus Polysulfon
  • Ausgang als PNP- oder NPN-Transistor verfügbar
  • FDA-konform, UL
Waldkirch, im März 2018 – Mit Sensor-Komplettlösungen für teilautomatisierte Flurförderzeuge, fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) bis hin zu autonomen mobilen Robotern unterstreicht... Weiterlesen
Produktfamilie i150RP
Sicherheitsschutz für extralange Distanzen
  • Seilzugschalter mit Seillängen bis 75 m, mit integrierter Seilriss- und Seilzugfunktion
  • Metallgehäuse mit integriertem Not-Halt-Taster und Stellungsanzeige
  • Entriegelungsdrehhebel
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
Produktfamilie MZT8
Typisch SICK: schnelle Montage, präzises schalten, hohe Temperaturbeständigkeit
  • Einsetzbar in alle gängigen Zylinder, Linearschlitten und Greifer mit T-Nut sowie mit Adaptern in Rund-, Zug- und Profilstangenzylinder und Zylinder mit Schwalbenschwanznut
  • Einlegen des Sensors von oben in die Nut ermöglicht einfache und schnelle Montage
  • Kombinierte Befestigungsschraube (Innensechskant- und Schlitzschraube)
  • Hochtemperaturvarianten: Temperaturbeständig bis 100 °C
  • Sehr kurzes Sensorgehäuse für den Einsatz in Kurzhubzylindern
  • Schutzarten: IP 67, IP 68, IP 69K
6029600
  • Details
  • Jetzt vergleichen

Treffer 1 - 10 von 10

Nach oben