Schneller, präziser, performanter: picoScan100, die neue 2D-LiDAR-Produktfamilie von SICK - Höchste Dynamik, Genauigkeit und Reichweite im kompakten und robusten Design – für anspruchsvolle Detektions- und Lokalisierungsaufgaben

27.09.2023

Waldkirch, im September 2023 – Mit dem picoScan150 präsentiert SICK die erste Variante der neuen Produktfamilie picoScan100 für die Detektion und Lokalisierung von Objekten. Verglichen mit der weltweit erfolgreichen TiM-Serie von SICK bietet deren Nachfolger eine mindestens um den Faktor 3 verbesserte Reichweite, Auflösung, Scanfrequenz und Messdatenqualität – und definiert damit einen neuen Marktstandard bei Sensoren dieser Art. Die Abmessungen des kompakten und robusten Gehäuses sind nahezu identisch zu denen des TiM, was eine platz- und auch gewichtssparende Integration und einen einfachen Umstieg auf den hochperformanten picoScan150 ermöglicht. Im Betrieb überzeugt der picoScan150 nicht nur durch hohe Präzision und Dynamik, sondern auch durch hohe Robustheit gegen Fremdlicht und Beeinflussung durch andere Laserlichtquellen. Zudem gewährleistet die intelligente Signalauswertung auch eine hohe Verfügbarkeit im Outdooreinsatz, beispielsweise bei Regen, Schnee oder Staub. Interessant ist der neue 2D-LiDAR-Sensor u. a. für Intralogistik-Integratoren, Robotik- und AMR-Unternehmen, Hersteller von mobilen Plattformen wie AGVs, Gabelstaplern oder Kommissionierwagen, Elektronikhersteller, Outdoor-Integratoren sowie für Unternehmen, die Prozesse mit Hilfe der Detektion und Lokalisierung von Objekten automatisieren möchten.

Der neue picoScan150 mit 276°Öffnungswinkel – für lückenlose 360°-Abdeckung bei diagonaler Montage zweier Geräte – steht je nach Arbeitsbereich und Auflösung in den drei Leistungsabstufungen zur Verfügung: „Core“ für Anwendungen im Nahbereich, „Prime“ für fortgeschrittene Anwendungen mit mittleren Reichweiten- und Genauigkeitsanforderungen sowie „Pro“ für High-End-Navigationsaufgaben und Outdoor-Anwendungen. Ein Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl der passenden Sensorausführung und gewährleistet so einen auf die Aufgabenstellung zugeschnittenen, kosteneffizienten Funktionsumfang.

Mehr Genauigkeit und Geschwindigkeit von Prozessen durch verbesserte Detektionsleistung 

Mit einem Arbeitsbereich bis 75 m bei 90 % Remission, Scanfrequenzen von bis zu 50 Hz sowie möglichen Winkelauflösungen von 0,05° steht der picoScan150 für eine neue Leistungsklasse bei kompakten 2D-LiDAR-Sensoren. Dadurch ist eine Erkennung von kleinen Objekten oder feinen Strukturen auch bei großen Entfernungen, beispielsweise zur genauen Lokalisierung oder zuverlässigen Kollisionsvermeidung, gewährleistet. Durch die hohe Scanfrequenz und die zusätzlich segmentierte Datenausgabe werden dabei Latenzen minimiert, was gerade in mobilen oder dynamischen Anwendungen – Beispiel AGV und AMR – das Auftreten von Zeitunschärfeeffekten bei der Bereitstellung der Messdaten deutlich reduziert. Dies ermöglicht zum einen höhere Fahrzeuggeschwindigkeiten und reduziert zum anderen die Komplexität von Lokalisierungsalgorithmen. Mit dynamischen Detektionsprofilen, bei der Scanfrequenzen und Winkelauflösungen variiert werden, passt der picoScan150 mit minimaler Umschaltzeit seine Messkernparameter an die spezifischen Anforderungen von Teilaufgaben an. Dadurch kann er direkt beispielsweise von sehr präzisen Messaufgaben im Nahbereich für die Feinpositionierung (z. B. Andocken an einer Ladestation) nahtlos in eine andere Aufgabenstellung wie die Routennavigation wechseln – mit großem Arbeitsbereich und zugleich kurzen Reaktionszeiten für die Kollisionsvermeidung. 

Robuste Performance für maximale Störfestigkeit und Verfügbarkeit

Mobile Applikationen, Outdoor-Einsatz, raues Einsatzumfeld – der picoScan150 erfüllt alle Anforderungen an einen störungsfreien und hochverfügbaren Betrieb. Das Multi-Puls-Prinzip des HDDM+-Verfahrens zur präzisen statischen Pulslaufzeitmessung verhindert zuverlässig optische Beeinflussung von außen – sei es durch direkte Sonneneinstrahlung oder künstliches Umgebungslicht bis 100klx, durch Infrarotlicht oder andere Laserlichtquellen im Einsatzumfeld. Ein weiteres Highlight ist die mechanische Robustheit: höchste Schock- und Vibrationsfestigkeit werden ohne zusätzliche Maßnahmen oder Sonderzubehör erreicht. Der Sensor im schmutzabweisenden Design bietet Schutz IP65 und IP67 – und ist so wirksam gegen das Endringen von Feuchtigkeit und Staub geschützt. Aufgrund seines Betriebstemperaturbereichs von -33 °C und +50 °C eignet sich der picoScan150 auch für Outdoor-Applikationen oder für den Einsatz in Tiefkühllagern.  

Software und Konnektivität unterstützen individuelle Vielseitigkeit

Als Software-definiertes Produkt unterstützt der picoScan150 mit optionalen Softwarefunktionen die individuelle Anpassung des Sensors an die Bedürfnisse der Kunden. Der SOPASair Webserver für Konfiguration, Diagnose und Scandaten-Monitoring ist standardmäßig an Bord. Darüber hinaus gewährleisten bereitgestellte Treiber für ROS/ROS2 sowie für die Programmiersprachen C++ und Python die formatgerechte Vorverarbeitung und latenzminimierte Bereitstellung der Messdaten. Die Parametrierschnittstellen CoLa und REST unterstützen die einfache Integration in eine individuelle Anwendungssoftware. Das System-Plug-Konzept mit integriertem Konfigurationsspeicher, Fast-Ethernet mit 100Mbit/s, CAN-Schnittstelle oder bis zu sechs konfigurierbaren I/Os ermöglicht eine kundenspezifische Konnektivität, die eine einfache Integration in die Systemumgebung oder Schnittstellen des Kunden sicherstellt. Im Betrieb stellt der 2D-LiDAR-Sensor umfangreiche Diagnosedaten für das Condition Monitoring bereit.

picoScan100: das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte

Als Technologie- und Marktführer schreibt SICK mit picoScan100 ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte der kompakten 2D-LiDAR-Sensoren des Unternehmens. In der neuen Produktfamilie hat SICK Kundenwünsche und Marktanforderungen umgesetzt und bewährte Technologien wie das patentierte HDDM+-Verfahren und das Multi-Puls-Prinzip zur Auswertung von mehreren Echosignalen pro ausgewertetem Messstrahl weiterentwickelt und integriert. Automatische Prüfzyklen entlang der gesamten Produktfertigung sowie Funktionstests unter härtesten Bedingungen im Outdoor-Testzentrum von SICK gewährleisten höchste Qualität und Gleichheit aller hergestellten picoScan100 – auch bei großen Serienstückzahlen.

SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt fast 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz von rund 2,2 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com. 

 
Pressemitteilung

Pressemitteilung (.docx)

Bildmaterial
Mit dem picoScan150 für die Detektion und Lokalisierung von Objekten setzt SICK hinsichtlich Reichweite, Auflösung, Scanfrequenz und Messdatenqualität einen neuen Marktstandard bei kompakten 2D-LiDAR-Sensoren dieser Art. (©SICK)
 
Durch einen Arbeitsbereich bis 75 m bei 90 % Remission, Scanfrequenzen von bis zu 50 Hz sowie möglichen Winkelauflösungen von 0,05° gewährleistet der picoScan150 eine Erkennung von kleinen Objekten oder feinen Strukturen auch bei großen Entfernungen, beispielsweise zur genauen Lokalisierung oder zuverlässigen Kollisionsvermeidung.  (©SICK)
 
Durch die hohe Scanfrequenz und die zusätzlich segmentierte Datenausgabe des picoScan150 werden Latenzen minimiert, was in mobilen oder dynamischen Anwendungen – Beispiel AGV und AMR – das Auftreten von Zeitunschärfeeffekten bei der Bereitstellung der Messdaten deutlich reduziert.  (©SICK)