Sie wollen Bewegungen fahrerloser Transportsysteme sicher messen? Sicherheits-Encoder liefern hierfür alle wichtigen Informationen wie Daten zu Geschwindigkeit und Lenkwinkel.
Flexi Soft erhöht die Verfügbarkeit Ihrer Maschine
Die Sicherheitssteuerung Flexi Soft und der Flexi Soft Drive Monitor verarbeiten alle empfangenen Bewegungsdaten der Maschine. Sichere Bewegungen werden realisiert und überwacht.
Safe Motion beinhaltet die sichere Überwachung und Steuerung von Maschinenbewegungen. Zusammen mit verschiedenen Sicherheitsprodukten erfüllt Safe Motion viele Aufgaben: von der Stillstands- über die Geschwindigkeits- bis hin zur Positionsüberwachung. Das sorgt für kontinuierliche Prozesse. Safe Motion kombiniert die passende Hardware, Logik und Funktionen für Ihre Applikation. So vermeiden Sie Maschinenstillstände und reduzieren Einrichtzeiten an Ihrer Maschine.
Präzise erfasst: Safe Motion Measure
Safe Motion Measure bietet Sicherheits-Encoder und sichere Motor-Feedback-Systeme von SICK. Diese erfassen Position, Winkel und Geschwindigkeit eines fahrerlosen Transportfahrzeugs und geben die entsprechenden Daten an eine Sicherheitssteuerung weiter.
Dank Motion-Control-Modulen lassen sich mit Safe Motion Monitoring Maschinenbewegungen dauerhaft überwachen. Als Kernaufgabe leiten diese gezielt Antriebssicherheitsfunktionen ein und führen sie aus.
Sichere Überwachung für mobile und stationäre Anwendungen
Unterschiedliche Anforderungen erfordern variable Lösungen. Ob zur Realisierung einfacher oder komplexer Sicherheitskonzepte: Safe Motion Monitoring and Control von SICK macht das auf intuitive und einfache Weise möglich. Mit Safe Motion Monitoring and Control erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschine deutlich. Sparen Sie Kosten, weil Sie keine zusätzlichen Schutzeinrichtungen benötigen.
Sichere Antriebsüberwachung sorgt für hohe Verfügbarkeit
Bei mobilen Anwendungen sind Lenkwinkel und Geschwindigkeit zu überwachen. 11 unterschiedliche Antriebssicherheitsfunktionen sorgen dabei für Flexibilität bei der Maschinengestaltung. Über eine dynamische Schutzfeldanpassung passt Safe Motion Maschinenbewegungen an sich verändernde Schutzfelder an. So stoppt z. B. Ihr fahrerloses Transportsystem nur dann, wenn es wirklich notwendig ist.
Zuverlässige Stillstands- und Geschwindigkeitsüberwachung
Bei stationären Anwendungen reicht der Funktionsumfang von Safe Motion Monitoring and Control von der einfachen Stillstandsüberwachung bis hin zur Überwachung komplexer Antriebssicherheitsfunktionen. So lassen sich Prozesse sehr gut steuern, Stillstandszeiten stark verkürzen und Abläufe flexibilisieren.
Safe Motion von SICK überwacht kontinuierlich und zuverlässig Ihre Maschine und verwandelt so Gefahr bringende in gefahrlose Maschinenbewegungen. Neben der Sicherheit steht aber auch der Faktor Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt. Mit Safe Motion bietet SICK Funktionen, die Stillstandszeiten verringern und die Maschineneffizienz erhöhen. Zudem erleichtert die intuitive Software die Konfiguration Ihrer Applikation.
Wirtschaftlich kombiniert Die Safe-Motion-Produktpalette umfasst viele, gut aufeinander abgestimmte Geräte und bietet zahlreiche Sicherheitsfunktionen. Zudem lassen sich die Sensoren schnell in Maschinendesigns integrieren und in Betrieb nehmen. Safe Motion steht für kontinuierliche Prozesse und kurze Maschinenstillstandszeiten.Schnell in Betrieb
Mit der lizenzfreien Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer oder Safety Designer konfigurieren Sie Ihre Safe-Motion-Produkte. Für die einfache Integration von Antriebssicherheitsfunktionen bieten die übersichtlich aufgebauten, intuitiven Softwares vorkonfigurierte Funktionsbausteine.
Steigert die Maschinenperformance dank Antriebsüberwachung
Wenn Sie Fahrtrichtung, Geschwindigkeit und Position eines Maschinenteils genau kennen, können Sie Prozesse deutlich optimieren. So lassen sich Arbeitsabläufe aufeinander abstimmen und synchronisieren. Sie sparen dadurch Zeit und Kosten und erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Maschine deutlich. Mit Produkten von SICK sind Applikationen darüber hinaus bis Performance Level e sicher lösbar.
Verkürzte Einricht- und Wartungszeiten
Der Einricht- und Wartungsprozess lässt sich durch das sichere Überwachen sich bewegender kleiner und großer Maschinenteile stark verkürzen. Durch die Safe-Motion-Funktion sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) ist das Arbeiten in Gefahrbereichen möglich. So schützen Sie Ihr Personal und profitieren von mehr Maschineneffizienz.
Dank erweiterter Antriebssicherheitsfunktionen wie sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) oder sicher begrenzte Position (SLP) optimieren Sie Maschinenbewegungen. Die Interaktion von Mensch und Maschine ist dabei auch ohne Maschinenabschaltung möglich.