Kontakt
Feedback

Register-Sensoren

Registersteuerung auch bei schwierigen Druckmarkierungsanwendungen

Die Registersensor-Produktfamilie ergänzt unsere breite Palette an Kontrastsensoren. Als Spezialisten für die Registersteuerung von Druckmaschinen bieten sie eine optimale Lösung für die Erkennung von Markierungen unter schwierigen Druckbedingungen mit extrem geringem Kontrast, komplexen farbenreichen Drucken oder besonders hohen Geschwindigkeiten. Unsere Palette an Registersensoren umfasst auch eine Lichtleitervariante mit Zertifizierung nach ATEX, das die für sichere Lösungen in Gefahrenzonen sorgt (z. B. bei Verwendung von Druckfarbe auf Lösungsmittelbasis).

1 Treffer:

Produktfamilie RS10
Einstellbare individuelle Schwellenwerte
  • Das Register wird mit individuellen Schwellenwerten gesteuert
  • Besonderes Gehäuse: Einzelschraubenmontage
  • Möglichkeit zur festen Montage von zwei Sensoren
  • Erkennt 1 bis 18 Markierungen unterschiedlicher Farbe
  • Müheloses Einlernen über eine Taste
Nach oben