Kontakt
Feedback

Pattern-Sensoren
PS30

Von der Mustererkennung zur schnellen Positionsbestimmung

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige Detektion selbst von komplexen Bildern reduziert Systemausfallzeiten und Ausschuss
  • Mehr Freiheit im Verpackungsdesign
  • Effizientere Nutzung der Produktoberfläche, da Druckmarken unnötig sind
  • Schnellere und einfachere Formatwechsel durch das Einlernen gespeicherter Formate
  • Zuverlässige Produktionsprozesse durch Diagnose der Einlern- und Prozessqualität
  • Schnelles und einfaches Ausrichten des Sensors durch einen sichtbaren Lichtfleck und Kerben am Gehäuse
  • Kurze Rüstzeiten durch einfache Konfiguration über Display, SOPAS, Web Controls oder über PLC/HMI via Ethernet und bereitgestellten Softwaretools

Übersicht

Von der Mustererkennung zur schnellen Positionsbestimmung

Der PS30 ist ein tastender optoelektronischer Sensor. Eingelernte markante Muster eines Bilds dienen als Referenz für das anschließende stabile Erkennen und Positionieren von Objekten. Unabhängig von speziellen Referenzmarken wird mit einer neuen Technologie bei hoher Geschwindigkeit ein stabiles Schaltsignal generiert. Typische Anwendungen finden sich in der Verpackungsindustrie. Die Konfiguration kann anwenderfreundlich über das Bedienfeld, über die Konfigurationssoftware SOPAS oder über PLC/HMI der Maschinensteuerung via Ethernet-Anbindung erfolgen. Engineeringtools für Parametrierung und Diagnose stehen zur Verfügung.

Auf einen Blick
  • Robustes Gehäuse mit drehbarem Stecker
  • Abtastgeschwindigkeit bis zu 10 m/s
  • Reproduzierbarkeit bis zu 0,1 mm (2 Sigma)
  • Ethernetschnittstelle für die Einbindung in die Maschinensteuerung
  • Integrierte sichtbare Objektbeleuchtung
  • Bedienelemente mit Klartextanzeige
  • Softwaretools für die visualisierte Konfiguration und Diagnose des Sensors
  • Automatisierte Parametrierung bei Objektwechsel

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Tastweite20 mm
    Lichtfleckgröße65 mm x 3 mm
    AnschlussartStecker
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben