Kontakt
Feedback

Pattern-Sensoren

Von der Mustererkennung zur schnellen Positionsbestimmung

Der Pattern-Sensor ist ein tastender optoelektronischer Sensor. Markante Muster eines Bilds dienen als Referenz für das anschließende genaue Erkennen und Positionieren von Objekten. Unabhängig von Referenzmarken wird mit einer intelligenten Algorithmik zur Signalverarbeitung bei hoher Geschwindigkeit ein stabiles Schaltsignal erzeugt. Typische Anwendungen finden sich in der Verpackungsindustrie.

1 Treffer:

Produktfamilie PS30
Von der Mustererkennung zur schnellen Positionsbestimmung
  • Robustes Gehäuse mit drehbarem Stecker
  • Abtastgeschwindigkeit bis zu 10 m/s
  • Reproduzierbarkeit bis zu 0,1 mm (2 Sigma)
  • Ethernetschnittstelle für die Einbindung in die Maschinensteuerung
  • Integrierte sichtbare Objektbeleuchtung
  • Bedienelemente mit Klartextanzeige
  • Softwaretools für die visualisierte Konfiguration und Diagnose des Sensors
  • Automatisierte Parametrierung bei Objektwechsel
Nach oben