Kontakt
Feedback

Kontrastsensoren
KT6

Kontraste intelligenter erfassen

Ihr Nutzen

  • 3-CoLED für einen universellen Einsatz bei unterschiedlichsten und schwachen Kontrastkombinationen
  • Langlebiges robustes Metallgehäuse
  • Sicherer Betrieb bei hochglänzenden Folien und bei Materialflattern
  • Einfache Inbetriebnahme – ein Sensor für die Erkennung von allen Marken

Übersicht

Kontraste intelligenter erfassen

Der KT6W-2 ist in seinem Element bei rauen Umweltbedingungen. Die RGB-3-Farben-Technologie ermöglicht die sichere Erkennung von Druckmarken. Auch geringste Kontraste werden gelesen. Hochglanzfolien stellen dank der automatischen Glanzanpassung keine Probleme dar. Das robuste Metallgehäuse bürgt für eine lange Lebensdauer und hohe Qualität. Das Teach-in ist einfach und intelligent. Alle wichtigen Parameter wie Sendefarbe, hell-/dunkelschaltend und Glanzanpassung werden automatisch vom Sensor ermittelt. Der KT6W-2 ist in zwei Gehäusevarianten erhältlich. Der Lichtaustritt befindet sich an der langen oder kurzen Geräteseite. Noch flexibler ist dieser Sensor durch seine erweiterten Befestigungsmöglichkeiten: neben den stabilen Befestigungsbohrungen stehen bei den Geräten KT6W-2 erstmals zwei zusätzliche T-Nuten für die Befestigung zur Verfügung.

Auf einen Blick
  • 3-CoLED: RGB-3-Farben-Technologie
  • 2-Punkt-Teach-in (auf Marke und Untergrund)
  • Robustes Metallgehäuse
  • Automatische Glanzanpassung für Hochglanzfolien
  • Tastweitenbereich von 10 mm
  • Lichtaustritt an der langen oder kurzen Geräteseite, abhängig vom Modell
  • Zwei T-Nuten für die Befestigung des Gerätes

 

KTS und KTX - Die neue Generation der Kontrastsensoren

Klicken Sie hier für weitere Informationen:

KTX Prime

KTS Prime

KTS Core

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Tastweite

    10 mm

    10 mm 1)

    LichtartLED, RGB 2)
    Schaltfrequenz5 kHz 3)
    Ansprechzeit100 µs
    Einstellung2-Punkt-Teach-in statisch
    AnschlussartStecker M12, 4-polig
    • 1) Ab Vorderseite Schutzring.
    • 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • 3) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben