Kontakt
Feedback

Kontrastsensoren
KT3

High Performance im kompakten Gehäuse

Ihr Nutzen

  • Kompaktes Gehäuse ermöglicht den Einbau selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • Sehr gute Kontrastauflösung für das Erkennen von z.B. Druckmarken mit geringsten Marken-/Hintergrundunterschieden
  • Laser-Version für kleinste Markierungen bei großem Tastabstand
  • Automatische Glanzanpassung bei hochglänzendem Tastgut gewährleistet hohe Maschinenverfügbarkeit
  • Sicherer Betrieb bei Materialflattern
  • Genauestes Positionieren bei schnellen Produktionsprozessen

Übersicht

High Performance im kompakten Gehäuse

Klein in der Bauform, aber groß in der Erkennung von Kontrasten präsentiert sich der Kontrastsensor KT3. Dank der 3-Farben-LED-Technologie ist der Sensor prädestiniert für den Einsatz z.B. in Verpackungsmaschinen, da alle Kontrastkombinationen (Druckmarke zu Hintergrund) erkannt werden können. Merkmale wie die integrierte Schaltschwellenanpassung bei hochglänzendem Tastgut und das dynamische Teach-in über die externe Steuerleitung machen den KT3 sowohl bei Inbetriebnahme als auch im Einsatz besonders bedienfreundlich. Der Sensor wählt alle nötigen Einstellungen selbstständig aus, entsprechend dem Unterschied zwischen Marke und Untergrund. Hochglanzfolien sind dank der automatischen Glanzanpassung kein Problem. Die 10-kHz-Technologie rundet die Leistungsfähigkeit des Winzlings ab. Zur Erkennung von kleinsten Marken (1 x 1 mm²) und Kontrastunterschieden in hohem Tastabstand steht die Laserversion des KT3 zur Verfügung. Er fasziniert durch einen kleinen Lichtfleck unabhängig von Tastweitenänderungen. Dies führt zu einer hohen Wiederholgenauigkeit.

Auf einen Blick
  • Sehr kleines Gehäuse
  • Laser-Variante mit großem Tastabstand
  • Einfaches Teach-in (im Maschinenstillstand oder im Betrieb)
  • Integrierte Schaltschwellenanpassung bei hochglänzendem Tastgut
  • Sicherer Betrieb bei Materialflattern
  • Schaltfrquenz 1,5 kHz

 

KTS und KTX - Die neue Generation der Kontrastsensoren

Klicken Sie hier für weitere Informationen:

KTX Prime

KTS Prime

KTS Core

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)12 mm x 40 mm x 22 mm
    Tastweite12,5 mm / 40 mm
    Lichtart

    LED, RGB 1)

    LED, weiß 1)

    LED, grün 1)

    Laser, rot 2)

    Schaltfrequenz

    10 kHz 3)

    1,5 kHz 3)

    Ansprechzeit

    50 µs 4)

    400 µs 4)

    EinstellungTeach-in dynamisch (min/max) / 2-Punkt-Teach-in statisch
    AnschlussartStecker M12, 4-polig
    • 1) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • 2) Mittlere Lebensdauer: 50.000 h bei TU = +25 °C.
    • 3) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
    • 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben