Kontakt
Feedback

Gabelsensoren

Einfachheit, Flexibilität und Präzision – vereint in einem Gabelsensor.

Gabelsensoren von SICK vereinen Sender und Empfänger in einem Gehäuse und sind daher schnell justiert. Durch den präzise gebündelten Lichtstrahl und die hohe Detektionsgenauigkeit erkennen die Sensoren auch sehr geringe Lichtdämpfungsunterschiede. Zahlreiche unterschiedliche Gabelgrößen, einfache Montage und sehr hohe Fremdlichtunempfindlichkeit sind nur einige Vorteile dieser Gabelsensoren.

Filtern nach:

5 Treffer:

Treffer 1 - 5 von 5

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie WF
Der Spezialist für Highspeedapplikationen
  • Infrarot-Sendelicht
  • Einfaches und präzises Einstellen der Schaltschwelle über IO-Link, Teach-in-Taste oder über Plus-Minus-Tasten
  • Kurze Ansprechzeit: 100 μs
  • PNP- und NPN-Schaltausgang
  • Hell-/dunkelschaltend einstellbar
  • Stabiles Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 65
  • Smart Sensor mit integrierter IO-Link-Schnittstelle
Produktfamilie UF
Die klare Wahl für das Erkennen transparenter Etiketten
  • Erkennen von transparenten, opaken oder bedruckten Etiketten
  • Kein Beeinflussen durch metallisierte Farben
  • Ansprechzeit: 250 µs
  • Einfaches und präzises Einstellen der Schaltschwelle über Teach-in-Taste oder Plus-Minus-Tasten
  • Stabiles Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 65
Produktfamilie WFS
Präzise Detektion für optimale Etikettenerkennung
  • Gehäuse mit schlanker Gabelbauform
  • Einfaches und präzises Einstellen der Schaltschwelle über IO-Link, Teach-in-Taste oder über Plus-Minus-Tasten
  • Hell-/dunkelschaltend einstellbar
  • Kurze Ansprechzeit: 50 μs
  • PNP- oder NPN-Schaltausgang
  • Kunststoffgehäuse in Schutzart IP 65
  • Smart Sensor mit integrierter IO-Link-Schnittstelle
Produktfamilie WFM
Plug and play Gabelsensoren – anschließen und loslegen.
  • Deutlich sichtbares rotes Sendelicht
  • Keine Einstellung notwendig: Sensor ist sofort betriebsbereit
  • Empfangsanzeige rundum sichtbar
  • 5 Gabelgrößen mit einer maximalen Tiefe von 120 mm und einer maximalen Weite von 180 mm
  • Stabiles Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 67
Produktfamilie WFL
Der perfekte Sensor fürs Erkennen sehr kleiner Teile und präzises Positionieren
  • Hochpräziser Laser der Klasse 1
  • Einfaches und präzises Einstellen der Schaltschwelle über IO-Link, Teach-in-Taste oder über Plus-Minus-Tasten
  • Kurze Ansprechzeit: 100 μs
  • PNP- und NPN-Schaltausgang
  • Hell-/dunkelschaltend einstellbar
  • Stabiles Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 65
  • Smart Sensor mit integrierter IO-Link-Schnittstelle

Treffer 1 - 5 von 5

Nach oben