Kontakt
Feedback

Farbsensoren

Scharf auf Farbe

Farbsensoren erfassen die Farbe einer Oberfläche. Die Sensoren senden Licht (rot, grün, blau) auf die zu prüfenden Objekte, berechnen aus der reflektierten Strahlung die Farbwertanteile und vergleichen diese mit zuvor gespeicherten Referenzfarbwerten. Liegen die Farbwerte innerhalb des eingestellten Toleranzbandes, wird ein Schaltausgang aktiviert.

Filtern nach:

2 Treffer:

Treffer 1 - 2 von 2

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie CSM
Klein, einfach, smart
  • Farbsensor in neuem Miniaturgehäuse
  • Statisches Teach-in-Verfahren einer Farbe über Steuerleitung oder Bedienfeld
  • Über IO-Link bis zu 8 Farben einlernbar
  • Schaltfrequenz: 1,7 kHz
  • Tastweite: 12,5 mm
  • Kompatibilität zu früheren Farbsensoren durch Leitung mit M12-Stecker
Produktfamilie CS8
Farben präzise erkennen, kontrollieren und sortieren
  • Eine (CS8-1) oder vier (CS8-4) Farben speicherbar
  • Tastweite 12,5 mm oder 60 mm
  • Kurze Ansprechzeit bis 85 µs
  • Hohe Farbauflösung
  • Anzeige der Farbübereinstimmung via Balkenanzeige
  • Sehr präziser Lichtfleck, hohe geometrische Auflösung
  • Metallgehäuse mit zwei Lichtaustrittsöffnungen (austauschbar)

Treffer 1 - 2 von 2

Nach oben