Kontakt
Feedback


PSS

Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
Print Detector: Qualitätsprüfung von Aufdrucken auf die einfache Art

Ihr Nutzen

  • Schnelle und leichte Inbetriebnahme durch einfaches Teach-in
  • Sensor erkennt Aufdrucke zuverlässig, auch bei schlechten Lichtverhältnissen und Geschwindigkeiten von bis zu 4 m/s
  • Anpassung an verschiedene Applikationsanforderungen: Unterschiedliche Sensitivitätsstufen ermöglichen die Erkennung der reinen Anwesenheit von Aufdrucken oder die Unterscheidung von guter und schlechter Druckqualität, z. B. bei verschwommenen Seriennummern
  • Kosteneffiziente Lösung für automatisierte Qualitätskontrolle von Aufdrucken

Übersicht

Print Detector: Qualitätsprüfung von Aufdrucken auf die einfache Art

Der Print Detector ist ein tastender, optoelektronischer Pattern-Sensor für die Anwesenheits- und Qualitätskontrolle von Aufdrucken wie Seriennummer oder Mindesthaltbarkeitsdatum. Ein Referenzdruck wird eingelernt und im weiteren Prozessverlauf mit dem Druckergebnis verglichen. Abhängig von der eingestellten Sensitivität erkennt der Sensor, ob ein Aufdruck fehlt oder nur teilweise gedruckt wurde. So können fehlerhafte Produkte frühzeitig automatisch aussortiert werden.

Auf einen Blick
  • Einfache Mustererkennung auf einfacher Sensorbasis
  • Druckmuster- und Hintergrund-Teach-in
  • Flexibel einstellbare Sensitivitätsstufen
  • Reaktionszeit: 10 ms
  • Trigger erforderlich
  • Anzeige der Druckmusterqualität auf dem Sensordisplay
  • Parametrierung über IO-Link

 

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine individuelle Beratung?

Kontaktieren Sie uns 

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Tastweite13 mm / 27,5 mm
    Lichtfleckgröße

    0,8 mm x 5,5 mm

    0,8 mm x 8 mm

    AnschlussartStecker
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben