Kontakt
Feedback

Lichttaster und Lichtschranken

Sensor Intelligence – durch den Einsatz modernster SIRIC®- und LED-Technologien bieten diese Sensoren höchste Funktionssicherheit ungeachtet aller erdenklichen Störeinflüsse. Zusätzliche Sensorinformationen können zur Vereinfachung moderner Produktionsabläufe genutzt werden.

Das umfangreiche optische Sensorprogramm löst viele Applikationen der Automatisierungstechnik weltweit effektiv und effizient.

Filtern nach:

69 Treffer:

Treffer 1 - 24 von 69

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie W9-3
Performance im VISTAL® Gehäuse
  • Performance im ultrarobusten VISTAL®-Gehäuse
  • PinPoint-LED für präzisen und sehr gut sichtbaren Lichtfleck oder Infrarot-LED für höchste Reichweiten
  • Zweite Sende-LED für Best-in-class- Hintergrundausblendung
  • Variable Montage mit M3- oder M4-Lochbild
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Produktfamilie W12-3
Die universelle Produktplattform für anspruchsvolle Applikationen
  • Optische Best-in-class-Performance dank überlegener OES-Technologie
  • Autokollimationsoptik bei Reflexions-Lichtschranken
  • Hintergrundausblender und Vordergrundausblender mit zweiter Sende-LED bei Lichttastern
  • Sehr gut sichtbarer, präziser PinPoint-Lichtfleck und energiereiche IR-Sender
  • Robustes Metallgehäuse mit optionaler Teflonbeschichtung
  • Montagemöglichkeiten über Durchgangs- und Sacklöcher sowie Langloch und Schwalbenschwanz
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Produktfamilie W27-3
Allrounder: präzise, robust, leistungsstark, sehr breites Anwendungsspektrum
  • Variante mit PinPoint-Technologie: lichtintensive rote Sende-LED mit homogenem Lichtfleck
  • Große Tastweiten bis zu 2500 mm mit Infrarotlicht-LED
  • Präzise Hintergrundausblendung ohne Tastweitendrift
  • Allspannungsversorgung (DC, DC/AC)
  • Umgebungstemperatur: –40 °C ... +60 °C
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung
Produktfamilie W2SG-2
Erkennt selbst das Nichts
  • Überragendes Größen-Schaltabstands-Verhältnis
  • Hohe Schaltpunktgenauigkeit
  • Teach-in-Funktionen ermöglichen zuverlässige und stabile Einstellungen
  • Automatische Schaltschwellennachführung (AutoAdapt)
  • Einlinsen-Autokollimationsprinzip für die Sicht durch Blenden und Bohrungen
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Produktfamilie W2S-2
Ultraklein und ultrastark
  • Taster mit Hintergrundausblendung ohne nennenswerte Schwarz-Weiß-Verschiebung
  • PinPoint-2.0-LED mit hohen Schaltabständen und hohen Reservefaktoren
  • Eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten dank scharf abgegrenzter, laserähnlicher oder linienförmiger Lichtflecke
  • Erkennung hochtransparenter und spiegelnder Objekte mit Taster mit V-Optik
  • Reflexions-Lichtschranke mit Autokollimation und gut sichtbarem Lichtfleck
Produktfamilie W4-3
Komplette Familie mit Best-in-class- Funktionalitäten
  • Bester HGA-Taster seiner Klasse
  • Durchgängiger Einsatz der PinPoint-Technologie in allen Varianten
  • HGA-Taster mit laserähnlichem Lichtfleck für präzise Detektionsaufgaben
  • Zuverlässige Einstellung mittels 5-Gang-Potentiometer, Teach-in-Taste, Teach-in über Leitung oder IO-Link
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Produktfamilie W4S-3
Komplette Familie mit Best-in-class- Funktionalitäten
  • Bester HGA-Taster seiner Klasse
  • Durchgängiger Einsatz der PinPoint-Technologie in allen Varianten
  • HGA-Taster mit laserähnlichem Lichtfleck für präzise Detektionsaufgaben
  • Zuverlässige Einstellung mittels 5-Gang-Potentiometer, Teach-in-Taste, Teach-in über Leitung oder IO-Link
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Produktfamilie W4S-3 Inox
Zuverlässig, robust und vielseitig
  • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, IP 67, IP 68 und IP 69K getestet
  • Robustes und rostfreies Edelstahlgehäuse (316L/1.4404)
  • Beständig gegen eine Vielzahl bekannter Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Laserähnlicher Lichtfleck dank Pin-Point-Technologie
  • Einstellbar mit revolutionärer Teach-in-Taste, bestehend aus einer eingeschweißten Edelstahl-Membran
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Produktfamilie W4S-3 Inox Hygiene
Zuverlässig, robust und vielseitig
  • Hygienisches Edelstahlgehäuse (316L/1.4404)
  • Hygienegerechte Montage mittels M12-Adaptergewinde oder D12-Adapterschaft
  • ECOLAB zertifiziert, sowie auf IP 66, IP 67, IP 68 und IP 69K getestet
  • Beständig gegen eine Vielzahl bekannter Reinigungs- und Desinfektionsmittel
  • Laserähnlicher Lichtfleck dank Pin-Point-Technologie
  • Einstellbar mit revolutionärer Teach-in-Taste, bestehend aus einer eingeschweißten Edelstahl-Membran
  • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Produktfamilie SureSense
Sichere Detektion von Objekten jeglicher Art
  • Das flexibelste und kompletteste Portfolio an Hybridsensoren
  • Neue und intuitive Lichtleiste
  • Branchenweit beste Hintergrundausblendung
  • Erkennung transparenter Objekte mit AutoAdapt-Technologie
  • VISTAL-Gehäuse
Produktfamilie PowerProx
Reichweite hat jetzt ein neues Zuhause
  • Lichtlaufzeittechnologie
  • Laserklasse 1, Rot- und Infrarotlicht
  • Reichweite der Objektdetektion: 5 cm bis 4 m
  • Schaltfrequenzen bis 1.000 Hz
  • Kleinster Mindestabstand zwischen Objekt und Hintergrund: 6 mm
  • VISTAL®-Gehäuse
  • Bis zu 3 getrennt voneinander einstellbare Schaltausgänge oder einen Analogausgang
  • IO-Link optional verfügbar (Distanzwert, 8 Schaltpunkte, Smart-Sensor-Funktionen)
Produktfamilie DeltaPac
Der Sieg des Menschen über die Lücke
  • Delta-S-Technologie®, vier PinPoint-2.0-LEDs und zwei Energiewaagen, kombiniert mit SIRIC® und Distanzmessung
  • Richtungsunabhängig Objektkonturen mit Radien bis 20 mm detektieren
  • Für Bandgeschwindigkeiten bis 3,0 m/s bzw. Produktionskapazitäten bis 200.000 Verpackungen pro Stunde
  • Vorparametrierte Sensoren oder die individuelle Einstellung von vier Betriebsmodi via IO-Link
  • Kompaktes Gehäuse (42 mm x 42 mm x 45 mm) mit IP 67
Produktfamilie MultiPac
MultiPac - für extreme Detektionsaufgaben
  • SICK-Doppelsensor-Prinzip: zwei komplette und voneinander unabhängige Empfängersysteme
  • Neueste SICK-Chip-Technologie
  • HighPower-LED, extrem hohe Lichtintensität
  • Maximale Tastweite 500 mm
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch gut sichtbaren roten Lichtfleck
Produktfamilie MultiLine
Doppelt hält besser
  • Zwei logisch und intelligent verknüpfte Taster mit Hintergrundausblendung in einem Miniaturgehäuse bieten höchste Robustheit bei der Objektdetektion
  • Durchgängige sichere Erkennung von strukturierten und perforierten Objekten wie E-Karten
  • Durchgängige sichere Erkennung von spiegelnden und unregelmäßigen Objekten wie Kaffeeverpackungen und Suppentüten
  • Effektiver Arbeitsbereich von 40 bis 120 mm
  • Einfache Einstellung über Teach-in-Taste
Produktfamilie TranspaTect
Transparenz reflektorlos sichtbar gemacht
  • Hochentwickelte SICK-Technologie
  • Die Fehlerquelle Reflektor wird eliminiert
  • Maschinenteile dienen als Referenzfläche
  • AutoAdapt, automatische Schaltschwellennachführung bei Verschmutzung
  • PinPoint-LED mit hellem, präzisem Lichtfleck
  • Einfach bedienbare Teach-in-Taste
  • Rundum sichtbare Status-LEDs
  • Robustes Metallgehäuse (PTFE-Beschichtung auf Anfrage möglich)
Produktfamilie Reflex Array
Die Lichtschranke mit dem Lichtband: vielseitig und wirtschaftlich
  • Ortsunabhängige Detektion von z. B. Objekten > 12 mm im 50 mm hohen Lichtband
  • Reichweite für die Detektion von 0 m bis maximal 4,5 m
  • Mindestabstand zwischen Sensor und Reflektor von 0,5 m für alle Varianten
  • PinPoint-Technologie für intensives Rotlicht
  • Automatische Nachführung der Schaltschwelle bei Verschmutzung
Produktfamilie ZoneControl
Staudrucklose Förderung leicht gemacht
  • Drei Montageversionen: zwischen den Rollen (IR/R), Montage am seitlichen Rahmen (ZLM) und über dem Förderband (WLR)
  • Drei Logikarten: Einzelanlauf, Einzelanlauf mit Sleep-Funktion, Block-(Slug-)Anlauf
  • Es können bis zu 50 ZoneControl-Lösungen hintereinander geschaltet werden.
  • Vollanimierte Simulation für eine einfache Auswahl und Implementierung
  • Standard-Abschnittslängen von 1 m (3 ft) oder 2 m (6 ft)

Produktfamilie G10
Hier überzeugt das Fleiss-Leistungs-Verhältnis
  • Große Schaltabstände: 1.200 mm mit Hintergrundausblendung, 15 m auf Reflektor PL80A
  • PinPoint-LED mit hellem, präzisem Lichtfleck
  • Kleine Gehäusebauform
  • 10 … 30 VDC oder 24 … 240 VAC/VDC Spannungsversorgung mit PNP-/NPN- bzw. Relais-Ausgang
  • Robustes Sensorgehäuse mit metallverstärkten Montagelöchern
  • Mit Q-Lock Montagesystem innerhalb von wenigen Sekunden montiert
Produktfamilie W9L-3
Punktgenaue Laserpräzision im robusten VISTAL®-Gehäuse
  • Robustes VISTAL®-Gehäuse
  • Präziser, sehr kleiner Laserlichtfleck
  • Reflexions-Lichttaster in Laserklasse 1 und 2
  • Reflexions-Lichtschranken mit Autokollimationsoptik und Polfilter, Variante zur Erkennung transparenter Materialien verfügbar
  • Einweg-Lichtschranken mit Reichweiten bis 60 m
  • SIRIC-Technologie von SICK
  • Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, Leitung sowie Leitung mit Stecker
  • M3- und M4-Lochbild
Produktfamilie W9-3 Glass
Performance im VISTAL® Gehäuse
  • Performance im ultrarobusten VISTAL®- Gehäuse
  • Best in class bei transparenten Objekten
  • Automatische Schaltschwellennachführung
  • PinPoint-LED für präzisen und sehr gut sichtbaren Lichtfleck
  • Variable Montage mit M3- oder M4-Lochbild
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Produktfamilie W9LG-3
Punktgenaue Laserpräzision im robusten VISTAL®-Gehäuse
  • Robustes VISTAL®-Gehäuse
  • Präziser, sehr kleiner Laserlichtfleck, Laserklasse 1
  • Kontinuierliche Schaltschwellennachführung (CTA)
  • Autokollimationsoptik und Polfilter
  • Teach-in
  • SIRIC-Technologie von SICK
  • Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, Leitung sowie Leitung mit Stecker
  • M3- und M4-Lochbild
Produktfamilie W11-2
Konzentration auf Ihre Applikation
  • Einheitlichen Gehäuse-, Montage- und Anschlussmerkmale
  • Robuste Sensoren für den industriellen Einsatz
  • Sehr gut sichtbarer Lichtfleck dank PinPoint-Technologie
  • Platzsparende Kunststoffgehäuse in chemisch, thermisch und mechanisch beständigen Ausführungen
  • Schwalbenschwanzmontage – Montage- und Langlöcher ergeben vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
  • Rundum gut sichtbare Status-LEDs
Produktfamilie W11G-2
Transparente Objekte sicher erkennen – von der PET-Flasche bis zur Folie
  • Lichtschranken zur Erfassung transparenter Objekte
  • Robuste Sensoren für den industriellen Einsatz
  • PinPoint ermöglicht optimale, vielseitige Objekterfassung – präzise und reaktionsschnell
  • Platzsparende Kunststoffgehäuse in chemisch, thermisch und mechanisch beständigen Ausführungen
  • Schwalbenschwanzmontage – Montage- und Langlöcher ergeben vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
  • Rundum gut sichtbare Status-LEDs
  • Einfache Empfindlichkeitseinstellung durch Potentiometer
Produktfamilie W12-2 Laser
Überzeugende Laser-Performance im Metallgehäuse
  • Best-in-class-Laserperformance im Metallgehäuse
  • Teflonbeschichtung optional erhältlich
  • Präzise Autokollimationsoptik
  • Einstellbarer Fokus bei der Reflexions-Lichtschranke
  • Hohe Schaltfrequenz von 2,5 kHz
  • Anschluss über Leitung oder drehbaren Stecker
  • Montagemöglichkeiten über Durchgangs- und Sacklöcher sowie Langloch und Schwalbenschwanz
  • Laserschutzklasse 1 oder 2

Treffer 1 - 24 von 69

Nach oben