Kontakt
Feedback

Produktportfolio

Alles einblenden Alles ausblenden
Analysenlösungen

Analysenlösungen

Die Analysenlösungen von SICK bieten zukunftsorientierte Konzepte für Messaufgaben in der Emissions- und Prozessmesstechnik. Typische Einsatzbereiche sind Emissions- und Prozessmessungen in Kraftwerken, Abfallverbrennungsanlagen, Zementwerken und in der chemischen Industrie.

Alles einblenden Alles ausblenden
Automatisierungs-Lichtgitter

Automatisierungs-Lichtgitter

Zweidimensionales Überwachen oder Zählen sind Kernaufgaben in der Automation. Die Automatisierungs-Lichtgitter von SICK werden in einer Vielzahl von Lösungen verwendet: Erfassen von Objekten, Personen und Fahrzeugen, Anwesenheits- und Überstandskontrolle. Die Aufgaben sind so vielseitig, dass kein Lichtgitter universell für alle Applikationen einsetzbar ist. SICK bietet mit den Automatisierungs-Lichtgittern eine umfangreiche Auswahl an Überwachungshöhen, Gehäusegrößen, Reichweiten und Auflösungen und vereinfacht dadurch die Integration.

Alles einblenden Alles ausblenden
Distanzsensoren

Distanzsensoren

Eine der wichtigsten Aufgaben in der industriellen Fertigung ist die Messung von Abständen. Allerdings sind die Anwendungen hier so vielfältig, dass kein Sensor universell für alle Aufgaben einsetzbar ist. SICK bietet für die Messung von Distanzen ein breites Produktprogramm für eine große Vielfalt von Messaufgaben. Als Funktionsprinzip für die Distanzmessung dienen die Optoelektronik und die Ultraschallsensorik.

Alles einblenden Alles ausblenden
Encoder und Neigungssensoren

Encoder und Neigungssensoren

Wege, Lage, Winkel – wenn es um präzise Positionsbestimmung in der Industrieautomation geht, ist ein Encoder die geeignete Lösung. Dies gilt auch für die Messung von Umdrehungen und Drehzahl, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Hochauflösende optische und sehr robuste magnetische Encoder ergänzen sich perfekt und ermöglichen exakte Messungen in unterschiedlichsten Applikationen. Rotative Encoder gibt es als Inkremental- und Absolut- Encoder. In der linearen Messtechnik stehen Seilzug-Encoder und Linear-Encoder mit Maßverkörperung zur Verfügung.

Abgerundet wird das Portfolio durch Neigungssensoren, die Winkel in einer oder zwei Achsen berührungslos erfassen.

Alles einblenden Alles ausblenden
Identifikationslösungen

Identifikationslösungen

Grundlage für die Rückverfolgbarkeit von Produkten und den Schutz vor Produktpiraterie ist eine zuverlässige automatische Identifikation. SICK bietet für die drei gängigsten Identifikationstechnologien industrielle Lesegeräte an: Laserscanner für 1D-Codes, kamerabasierte Codeleser für 1D- und 2D-Codes und RFID-Lesegeräte. Eingebaute Schnittstellen erlauben die Integration in alle relevanten Industrienetzwerke, clevere Komfortfunktionalitäten erleichtern die Inbetriebnahme und Bedienung.

Alles einblenden Alles ausblenden
Lichttaster und Lichtschranken

Lichttaster und Lichtschranken

Sensor Intelligence – durch den Einsatz modernster SIRIC®- und LED-Technologien bieten diese Sensoren höchste Funktionssicherheit ungeachtet aller erdenklichen Störeinflüsse. Zusätzliche Sensorinformationen können zur Vereinfachung moderner Produktionsabläufe genutzt werden.

Das umfangreiche optische Sensorprogramm löst viele Applikationen der Automatisierungstechnik weltweit effektiv und effizient.

Alles einblenden Alles ausblenden
Magnetische Zylindersensoren

Magnetische Zylindersensoren

Innovative Zylindersensoren von SICK. Ausstattungsmerkmale wie das einfache Handling, die Verfügbarkeit eines analogen Ausgangs, beste Schalteigenschaften, die Einsetzbarkeit in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, die Unterstützung modernster IO-Link-Technologie oder universelle Montagemöglichkeiten dank des umfangreichen Adapterangebots machen es deutlich: Magnetische Zylindersensoren von SICK sind für alle Einsatzorte und Gegebenheiten gewappnet.

Alles einblenden Alles ausblenden
Mess- und Detektionslösungen

Mess- und Detektionslösungen

Die Lasermesstechnik LiDAR (Light Detection and Ranging) bietet Lösungen für ein großes Spektrum von Anwendungen. Die erfassten zwei- oder mehrdimensionalen Konturdaten können sowohl extern als auch intern verarbeitet werden. Die Technik eignet sich perfekt für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, z. B. zum Kollisionsschutz in Häfen, Klassifizierung im Verkehr, Detektion in der Gebäudeautomation oder Positionsbestimmung in der Navigation.

Alles einblenden Alles ausblenden
Motor-Feedback-Systeme

Motor-Feedback-Systeme

Früher benötigte man drei Sensoren für Kommutierung und Positions- und Drehzahlmessung, heute bieten SICK Motor-Feedback-Systeme diese Funktionen in einem Gerät. Eine einheitliche mechanische Schnittstelle ermöglicht eine hohe Flexibilität. Sie setzen auch Standards bei elektrischen Schnittstellen wie HIPERFACE® und HIPERFACE DSL® und erfüllen wichtige Anforderungen wie Temperaturfestigkeit, hohe Auflösung und Multiturn-Auslegung. Durch die SIL2 Zertifizierung ist eine Umsetzung der Maschinenrichtlinie nach EN ISO 13849 möglich.

Alles einblenden Alles ausblenden
Näherungssensoren

Näherungssensoren

Näherungssensoren detektieren berührungslos die verschiedensten Objekte und Medien. Die Sensoren von SICK sind perfekt auf industrielle Anwendungen und Anforderungen abgestimmt. Dies äußert sich in einer hohen Lebensdauer, äußerster Robustheit, höchster Präzision und Zuverlässigkeit. Als Technologien stehen induktive, kapazitive und magnetische Näherungssensoren zur Verfügung. SICK löst branchenspezifische und individuelle Automatisierungsaufgaben intelligent und zuverlässig.

Alles einblenden Alles ausblenden
Optoelektronische Schutzeinrichtungen

Optoelektronische Schutzeinrichtungen

Optoelektronische Schutzeinrichtungen sind die erste Wahl, um für Maschinen und Anlagen maximale Produktivität zu realisieren. Im Unterschied zu Zäunen und Türen schränken sie beim Handling oder Materialtransport nicht ein und ermöglichen einen besseren Einblick in den Maschinenraum. Das breite Portfolio deckt die Anforderungen der Gefahrstellen-, Zugangs- und Gefahrbereichsabsicherung umfassend ab. Die SICK-spezifische Schnittstelle (EFI) bietet zusätzliche Prozessoptimierung.

Alles einblenden Alles ausblenden
Registration Sensors

Registration Sensors

Die Vielseitigkeit der Anwendungen in automatisierten Produktionsprozessen, z.B. an Verpackungsmaschinen, stellen höchste Anforderungen an die Sensorik. Typische Anwendungen sind das Erfassen von Druckmarken, das Erkennen von Etiketten sowie die Unterscheidung farbiger Oberflächen bei höchsten Geschwindigkeiten. Zudem können kleinste Teile erkannt oder Objekte präzise positioniert werden. SICK bietet ein breites Produktprogramm von Kontrast-, Markless-, Farb-, Lumineszenz-, Gabel- und Array-Sensoren an, um diese Vielfalt an Aufgaben zu lösen.

Alles einblenden Alles ausblenden
sens:Control - sichere Steuerungslösungen

sens:Control - sichere Steuerungslösungen

Intelligentes Maschinendesign hat die Steigerung der Produktivität im Fokus, bietet aber auch höchste Qualität und Sicherheit. sens:Control – sichere Steuerungslösungen von SICK erfüllen diese Anforderungen. Das Produktportfolio umfasst sichere Sensorkaskade, Sicherheits-Steuerungen, Motion-Control-Sicherheits-Steuerungen und Sicherheits-Relais. Die Produkte überzeugen durch einfache Inbetriebnahme, Modularität und optimale Integration in Automatisierungsprozesse – für eine optimale Interaktion von Mensch und Maschine.

Alles einblenden Alles ausblenden
Systemlösungen

Systemlösungen

Zur Realisierung unserer Systemlösungen für die Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation setzen wir technologisch führende Komponenten ein. Unser Leistungsspektrum reicht von der Idee und Beratung über die Umsetzung bis hin zum After-Sales-Service vor Ort.

Die hohe Qualität unserer Komponenten und die Begeisterung und Expertise unserer Mitarbeiter garantieren das, wofür der Name SICK steht: herausragende Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben.

Alles einblenden Alles ausblenden
Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräte

Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräte

Mit den verschiedenen Ultraschall-Gasdurchflussmessgeräten bietet SICK Lösungen für die unterschiedlichsten Messaufgaben und Branchen. Eines verbindet diese Geräte jedoch: modernste Ultraschalltechnologie von SICK. Für eichpflichtige Anwendungen in der Erdgasindustrie, die Bestimmung des Volumenstroms in Prozessen, die Emissionsüberwachung an industriellen Anlagen, die Strömungsmessung in Tunneln und vieles mehr.

Alles einblenden Alles ausblenden
Vision

Vision

Vision-Lösungen sind ideal für automatisierte Prüf- und Messaufgaben. Die 2D- und 3D-Vision-Kameras von SICK eignen sich für eine große Bandbreite von Applikationen, in denen vermessen, lokalisiert, geprüft und identifiziert wird. Unsere Vision-Produkte sind für Industrieumgebungen ausgelegt und mit der Erfahrung von mehr als 60 Jahren im Bereich Industriesensoren gewissenhaft entwickelt.

Nach oben