Zubehör
Reflektoren und Optik / Reflektoren / Feintripelreflektoren

PL20F
5308844
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeReflektoren
      ZubehörfamilieFeintripelreflektoren
      BeschreibungFeintripel, anschraubbar, geeignet für Lasersensoren
      BefestigungsartAnschraubbar, 2 Loch Befestigung
      Umgebungstemperatur Betrieb–30 °C ... +65 °C 1)
      Abmessungen20 mm x 60 mm
      Reflexionsfläche15 mm x 38 mm
      MaterialPMMA/ABS
      • 1) Reflektoren vorab im Tiefkühlbereich akklimatisieren Reflektoren ohne Verspannung montieren, verschrauben.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ECl@ss 12.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      ETIM 8.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Technische Zeichnungen

    PL20F
    Maßzeichnung