OutdoorScan3 von SICK gewinnt Handling Award 2019

23.10.2019

Anlässlich der Messe Motek 2019 wurde der Sicherheits-Laserscanner outdoorScan3 beim 6. Handling Award in der Kategorie Automatisierung mit dem 1. Platz ausgezeichnet. In ihrer Laudatio lobte die unabhängige Jury aus Fachleuten der Branche die konsequente sicherheitstechnische Evolution bei SICK in den vergangenen Jahrzehnten, die mit dem outdoorScan3 – dem ersten nach IEC TS 62998 zertifizierten Sicherheits-Laserscanner für den Außenbereich – einen weiteren Höhepunkt erreichte. Für SICK nahmen Sebastian Oster, Head of R&D Multidimensional Sensors der SICK AG in Waldkirch, und Jan Schiffer, Vertriebsleiter Deutschland der SICK Vertriebs-GmbH in Düsseldorf, die Auszeichnung entgegen.

Preisverleihung für den 1. Platz beim Handling Award 2019 in der Kategorie Automatisierung
Preisverleihung für den 1. Platz beim Handling Award 2019 in der Kategorie Automatisierung

Preisverleihung für den 1. Platz beim Handling Award 2019 in der Kategorie Automatisierung: Daniel Schilling, Chefredakteur Handling, Sebastian Oster, Head of R&D Multidimensional Sensors der SICK AG, Jan Schiffer, Vertriebsleiter Deutschland der SICK Vertriebs-GmbH, und Laudator Achim Gauss, Geschäftsführer Vertrieb und Technologie der Zimmer-Group (v.l.n.r.)

Der outdoorScan3 von SICK ist der weltweit erste nach IEC TS 62998 zertifizierte Sicherheits-Laserscanner für den Außenbereich. Der Sensor ermöglicht es, den Personenschutz bei Anwendungen unter freiem Himmel sicher zu beherrschen und gleichzeitig intralogistische Prozesse weiter zu beschleunigen und zu flexibilisieren. „Outdoor bedeutet Schmutz und Feuchtigkeit, Staub und Witterung“, führte Laudator Achim Gauss, Geschäftsführer Vertrieb und Technologie der Zimmer-Group, bei der Preisverleihung aus. „Der Firma SICK ist es mit dem outdoorScan3 gelungen, die Anforderungen an die Sicherheit von Maschinen auch in einem solch schwierigen Umfeld zuverlässig zu erfüllen. Ich bin überzeugt, dass SICK mit dem Produkt am Markt großen Erfolg haben wird.“

 

outdoorScan3: Sicherheit und Funktionalität bei Wind und Wetter

In der Tat spielt beim outdoorScan3 das Wetter keine große Rolle mehr – ob Sonne, Regen, Schnee oder Nebel. Durch die neue Scantechnologie outdoor safeHDDM® arbeitet der Laserscanner bei einer Sonneneinstrahlung mit einer Beleuchtungsstärke bis zu 40.000 Lux fehlerfrei. Zudem erkennt der intelligente Software-Algorithmus des outdoorScan3 Regen und Schnee und filtert diese Umwelteinflüsse problemlos aus – Regen beispielsweise bis zu einer Niederschlagsstärke von 10 mm/h. Selbst bei Nebel detektiert der outdoorScan3 dank einer speziellen Nebelfunktion alle Hindernisse absolut gewissenhaft. Das bedeutet, dass er dank seiner intelligenten Auswertung selbst bei reduzierter Sichtweite bis 50 Meter sicher arbeitet.

Sicherheits-Laserscanner outdoorScan3
Sicherheits-Laserscanner outdoorScan3

 

Handling Award – etablierter Wettbewerb für herausragende Produkte und Systemlösungen

Der Handling Award – durchgeführt von der Redaktion der bei den WEKA BUSINESS MEDIEN erscheinenden Fachzeitschrift Handling – wird seit 2014 jährlich anlässlich der Messe Motek in Stuttgart vergeben. Der Wettbewerb richtet sich an alle Hersteller im Bereich mechanischer, elektrischer und mechatronischer Lösungen für die industrielle Automatisierung und zur Optimierung innerbetrieblicher Abläufe. Prämiert werden herausragende und überzeugende Technologien aus den Bereichen Handhabungs- und Montagetechnik, Linearsysteme, Hebezeuge, Flurförderzeuge, Transport- und Fördersysteme, Lagertechnik, Intralogistik sowie Logistik-Software, Warehousesysteme, Antriebe und Automatisierungskomponenten. Eine unabhängige Jury aus Fachleuten der Branche prüft die eingegangenen Bewerbungen und vergibt in den Themenkategorien „Komponenten für Handhabung und Montage“, „Robotik – Systeme und Peripherie“, „Automatisierung“ sowie „Lager, Kommissionierung und Intralogistik“ jeweils drei Preise. Beurteilungskriterien sind vor allem Neuheitswert und Innovation, Kundennutzen, Nachhaltigkeit und Marktfähigkeit der eingereichten Bewerbung.

 

VIDEO: Sicherheits-Laserscanner outdoorScan3 im Test-Einsatz bei serva transport systems